Fisher 4196 Temperature Indicating Controller

Was ist ein pneumatischer Regler?

Ein pneumatischer Regler ist eine mechanische Vorrichtung zum Messen von Temperatur oder Druck und zum Übertragen eines Stellsignals an das Stellglied.

Rohrfedern, Faltenbälge, Temperaturelemente oder Verdränger dienen als Sensorelemente. Versorgung und Ausgang eines pneumatischen Reglers sind Druckluft oder Erdgas. Das Eingangssignal für den Regler ist eine mechanische Bewegung, die durch das Sensorelement erzeugt wird, das zum Messen des Prozesses verwendet wird. Die Größe der Sensorelemente ist so bemessen, dass eine optimale Steuerung für die jeweilige Anwendung gewährleistet wird.

Pneumatische Regler werden in automatischen Steuerungssystemen für Durchfluss, Druck, Temperatur, Füllstand und andere Parameter industrieller Prozesse eingesetzt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein pneumatischer Regler?
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.