Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Rosemount™ 5408 Füllstandsmessumformer – Berührungsloses Radar

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ 5408 Radarmessumformer für berührungslose Füllstandsmessung liefert mit erweiterter Technologie und Human Centered Design präzise und zuverlässige Messungen bei Flüssigkeiten und Feststoffen. Mittels Verwendung der 2-Leiter-FMCW-Technologie nutzt der Rosemount 5408 ein kontinuierliches Echo, um eine maximale Radarsignalstärke zu erhalten und eine robuste und zuverlässige Messung zu liefern. Aufgrund seiner Bedienerfreundlichkeit an jedem Berührungspunkt führt der Rosemount 5408 den Anwender mit einer intuitiven Softwareschnittstelle durch Installation, Inbetriebnahme, wiederkehrende Prüfung und Wartung. Die leistungsstarke Onboard-Diagnosefunktion überwacht proaktiv den Zustand des Messumformers und warnt, wenn ein Problem auftritt. Mit Sicherheitszulassung nach IEC 61508 für SIL2-Anwendungen reduziert der Rosemount 5408:SIS das Kostenrisiko, erhöht Effizienz und schützt Personen und Umwelt.

Genauigkeit
Standard: ± 2 mm (± 0,08 in.)
Ultragenauigkeit: ± 0,04 in. (± 1 mm)
Messbereich
150 m (492 ft.), 25 m (82 ft.) für Rosemount 5408:SIS im Sicherheitsmodus
Betriebsdruck
-1 bis 100 bar (-15 bis 1 450 psi)
Betriebstemperatur
-60 °C bis +250 °C (-76 °F bis +482 °F)
Spannungsversorgung
4-20 mA/HART: 12-42,4 VDC (12-30 VDC in eigensicheren Installationen)
Foundation™ Fieldbus: 9-32 VDC (9-30 VDC in eigensicheren Installationen und 9-17,5 VDC für FISCO)
Kommunikationsprotokoll
4-20 mA HART® (2-Leiter-betrieben), Foundation™ Fieldbus
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX, IECEx, USA, Kanada, 3-A, CRN; siehe vollständige technische Daten mit einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Sicherheit
SIL 2-Zertifizierung gemäß IEC 61508
TÜV-geprüft und als Überfüllsicherung WHG-zugelassen
Antennentyp
Hornantenne, prozessisolierte Antenne, Parabolantenne
Diagnosefunktionalitäten
Erweiterte Diagnose, die eine proaktive Wartung ermöglicht: Signal Quality Metrics, Smart Meter Verification
Gewährleistung
Bis zu 10 Jahre beschränkte Gewährleistung

Merkmale

  • Geringe Anlaufspannung von 12 VDC.
  • Immun gegen zeitweiligen Spannungsverlust.
  • Das einzigartige PTFE-Dichtungsdesign macht O-Ringe überflüssig.
  • Das Modell ist auf SIS-Anforderungen zugeschnitten und gemäß IEC 61508 SIL2-zertifiziert.
  • Messung von Schüttgütern mit einzigartigem Feststoff-Algorithmus.
  • Signal Quality Metrics: Warnt den Bediener proaktiv vor potenziellen Problemen, wie z. B. Antennenbeschichtung/-aufbau, so dass eine vorbeugende Wartung geplant werden kann.
  • Smart Meter Verification (Smart Meter Verification): Eingebautes automatisches Diagnosewerkzeug stellt den Zustand und die Integrität des Messumformers sicher, ohne den Prozess zu unterbrechen. Liefert einen einfachen Pass-/Fail-Bericht, der hilft, potenzieller Probleme zu identifizieren und zu lösen. Kann nach einem vom Anwender konfigurierbaren Zeitplan oder bei Bedarf ausgeführt werden.
  • Smart-Proof-Testpaket: Schnelle und einfache regelmäßige Abnahmeprüfungen mit integrierten Assistenten, die schrittweise Anleitungen, dynamische Visualisierungen und die Möglichkeit zum Speichern oder Drucken detaillierter Berichte bieten.
  • Prozessisolierte Antenne für Anwendungen mit starker Kondensation und aggressiven Medien. Auch mit Tri-Clamp-Anschluss lieferbar.
  • 3-A-Zulassungen für hygienische Anwendungen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 21 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: