Soluzione completa per la gestione di acqua e acque reflue

Soluzione completa per la gestione di acqua e acque reflue

Il trasmettitore di livello e portata Rosemount™ 1208 e il controllore Rosemount™ 3490 aiutano a migliorare la sostenibilità e l'efficienza in applicazioni su acqua, acque reflue e processi delle strutture di pubblica utilità.

Migliora l'efficienza e la sostenibilità con la misura dei livelli

Il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1208 e il controllore Rosemount 3490 rappresentano una soluzione completa per le applicazioni su acqua, acque reflue e processi delle strutture di pubblica utilità. Questa soluzione per livelli e portata aiuta a garantire la sostenibilità delle operazioni, la conformità alle normative e ai requisiti legali, a migliorare l'efficienza nei processi idrici tagliando i costi operativi e a ridurre la complessità grazie a dispositivi di facile utilizzo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora l'efficienza e la sostenibilità con la misura dei livelli
Complete Solution for Process Industry Utilities and Water and Wastewater Applications

Sensore Rosemount 1208 e controllore Rosemount 3490

Efficiente – Affidabile – Robusto

Banner Rosemount 1208 e Rosemount 3490 grigio

Soluzione completa per acqua e acque reflue

La soluzione

Agli operatori su acqua e acque reflue che necessitano di efficienza e facile controllo delle misure di livello e portata, Emerson offre una soluzione completa:

  • Il trasmettitore di portata e livello Rosemount 1208 è dotato di tecnologia FMCW a 80 GHz e tecnologia Fast Sweep, per maggiori accuratezza e affidabilità delle misure. Inoltre, grazie alla tecnologia wireless Bluetooth® opzionale, semplifica la configurazione.
  • Il controllore Rosemount 3490 si può abbinare ai trasmettitori HART compatibili, per garantire funzionalità di controllo complete.

Sostenibilità

Le soluzioni Rosemount 1208 e 3490 aiutano a migliorare la sostenibilità dell'impianto nei seguenti modi:

  • Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e riduzione delle perdite idriche con funzionalità affidabili per livello e controllo
  • Facilitazione delle attività per la conformità a normative e requisiti legali grazie alla disponibilità di dati dettagliati per i report
  • Riduzione dell'impatto ambientale grazie alla sostituzione separata di cavo o sensori e alla tecnologia del connettore M12

Efficienza

La soluzione completa aiuta a eliminare le ispezioni manuali, a ottenere una gestione dell'acqua più efficace e a migliorare l'efficienza operativa degli impianti idrici, riducendo al contempo i costi.

Il sensore radar privo di manutenzione e immergibile non subisce l'influsso delle condizioni ambientali, come condensa, luce solare, accumuli o pioggia. Le alternative di connettività digitale consentono inoltre di accedere ai dati e ottenere informazioni preziose sull'efficienza dei processi.

Semplicità di utilizzo

Con Rosemount 1208 e Rosemount 3490 potrai dimenticare le complessità degli strumenti di misura obsoleti. Questa nuova soluzione semplifica le attività di installazione, messa in opera e cablaggio grazie a un'ampia gamma di accessori di montaggio e alla connessione del cavo M12. In sostanza, consente di risparmiare tempo prezioso in modo intelligente ed economico.

I dispositivi sono realizzati anche per l'uso all'aperto e sono caratterizzati da un design compatto, consentendo l'installazione in spazi limitati.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Semplicità di utilizzo
How to connect the Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.