Immagine pagina principale valvole a sfera galleggianti

Valvole a sfera flottanti

Emerson dispone della configurazione di valvola a sfera galleggiante per ottimizzare il processo.

Ottimizzate il vostro processo con la configurazione di valvola specifica che soddisfi le vostre necessità

Ciascun processo in ogni settore è unico, anche i vostri. Il nostro vasto portafoglio di valvole vi consente di soddisfare le condizioni di processo uniche e vi aiuta ad ottenere risultati ottimali. Riunendo alcuni dei principali marchi di valvole a sfera, è possibile soddisfare tutti i requisiti di un processo. Che il processo richieda valvole API 6D, valvole API 608, baderna con stelo regolabile, tenute per stelo con O-ring, classificazione antincendio API 607, sedi in PTFE, sedi in carbonio o una delle migliaia di altre configurazioni, abbiamo la valvola che vi aiuterà a ridurre i costi ed ottenere il massimo tempo di attività del processo.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizzate il vostro processo con la configurazione di valvola specifica che soddisfi le vostre necessità

Prodotti







Marchi



Ultime notizie

La nuova soluzione Emerson di attuatore motorizzato e valvola di arresto migliora la sicurezza e...

ASCO Serie 148/149 offre un servizio di arresto di sicurezza in meno di un secondo per bruciatori industriali, anche in condizioni ambientali...

Il software Emerson aiuta Covestro ad aumentare efficienza operativa e sostenibilità

Il controllo di processo avanzato aumenta dell'1% il rendimento della produzione di poliestere e migliora l'efficienza energetica riducendo al...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.