Linea di assemblaggio della produzione di pneumatici

Soluzioni e apparecchiature per la produzione di pneumatici

Le soluzioni e le apparecchiature per la produzione di pneumatici di Emerson consentono di aumentare la produzione, ridurre i tempi di fermo e garantire la qualità nell'intero processo di produzione dei pneumatici.

Soluzioni innovative progettate per la produzione semplificata degli pneumatici

La crescente domanda globale di pneumatici richiede ai produttori di creare processi di produzione innovativi e agili che supportino cambiamenti rapidi, riducendo al contempo il consumo di energia, minimizzando gli sprechi e migliorando l'automazione della produzione di pneumatici. Mentre le fabbriche e gli impianti per la produzione di pneumatici semplificano i processi produttivi, Emerson fornisce soluzioni per le presse di vulcanizzazione o le macchine per la costruzione degli pneumatici. Le nostre innovazioni consentono l'automazione del processo di produzione degli pneumatici, raggiungendo l'equilibrio necessario per aumentare gli obiettivi di produttività, migliorare la sostenibilità, ridurre i costi operativi, prolungare il ciclo di vita delle apparecchiature di produzione degli pneumatici e proteggere i lavoratori.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzioni innovative progettate per la produzione semplificata degli pneumatici

Soluzioni e apparecchiature per la produzione di pneumatici

I prodotti Emerson sono essenziali per il funzionamento sicuro, efficiente e preciso di attrezzature di miscelazione, calandre per tessuto e filo, estrusori, macchine per la costruzione di pneumatici, presse per vulcanizzazione e processi di finitura. Le nostre soluzioni pneumatiche, di controllo e preparazione dei fluidi sono progettate per affrontare le inefficienze in ogni fase della produzione e aiutare gli utenti finali a mantenere la flessibilità e la coerenza delle operazioni, senza compromettere le caratteristiche di sicurezza delle macchine. 

I dispositivi di controllo del flusso e di controllo direzionale pneumatico, come le valvole a comando pneumatico, svolgono un ruolo essenziale nell'ottimizzare il processo di miscelazione e nell'assicurare un funzionamento efficiente della pressa per vulcanizzazione. Le miscele di gomma richiedono pesatura, trasporto e misurazione accurate di molte sostanze chimiche e materie prime in una sequenza controllata. Le valvole Emerson mantengono in funzione i sistemi di pesatura e le tramogge in modo efficiente e affidabile, garantendo al tempo stesso la qualità del batch.

I prodotti Emerson possono aumentare l'affidabilità e la precisione nella scelta dei materiali per il cablaggio con cordone e dei rivestimenti in gomma, ridurre i tempi di messa in opera attraverso la messa a punto in loco e migliorare le prestazioni del sistema pneumatico per evitare guasti prematuri delle valvole. La nostra soluzione completa può aumentare notevolmente la durata delle valvole, purificando l'aria compressa e regolando la pressione, riesce inoltre a migliorare le condizioni di sicurezza per i lavoratori, bloccando i sistemi durante la manutenzione.

Il controllo direzionale pneumatico ripetibile e ad alta precisione garantisce che la vostra produzione soddisfi sempre le specifiche di qualità più elevate. Utilizzando valvole manifold modulari e compatte, è possibile ottenere una maggiore flessibilità applicativa, ridurre i costi, semplificare la messa in opera, massimizzare la disponibilità di macchinari per la costruzione di pneumatici e raggiungere obiettivi di produttività più elevati. Inoltre, la maggiore visibilità dello stato delle valvole riduce i costi di manutenzione.

Una pressa per vulcanizzazione utilizza pressione e calore per modellare e formare uno pneumatico nella forma con il modello di battistrada desiderato. Grazie alla loro resistenza superiore, le valvole Emerson azionate a pressione sono progettate per operare in applicazioni su vapore e forniscono un controllo preciso dei cicli rapidi e una chiusura a tenuta stagna per assicurare un funzionamento affidabile della pressa per vulcanizzazione. Le nostre soluzioni aumentano il tempo di disponibilità del processo attraverso la maggiore durata delle valvole e riducono il tempo di messa in opera grazie alle regolazioni in loco e preimpostate. 

Durante il processo di finitura, i cilindri pneumatici forniscono un controllo del movimento e una precisione di posizione accurati e affidabili. Offrendo una maggiore ripetibilità e affidabilità, questi dispositivi riducono i tempi di inattività dei macchinari e massimizzano il rendimento. 

Gli attuatori e i cilindri con guida lineare Emerson conformi a ISO e NFPA sono estremamente resistenti e forniscono affidabilità e durata superiori di macchinari e attrezzature di prova.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.