No image available
No image available
Your request is being processed.

Micro Motion 1600 Compacte flowtransmitter

BINNENKORT VERWACHT - De compacte en lichte 1600-transmitter verlaagt de kapitaaluitgaven en zorgt tegelijkertijd voor eenvoudige integratie met een geïntegreerde Ethernetverbinding. Een suite met krachtige softwareoplossingen biedt meetzekerheid en waardevol procesinzicht in de meest uitdagende toepassingen. Functie van gegevenshistoricus legt rijke informatie vast over procesgebeurtenissen, vloeistofkwaliteit en meetstabiliteit - over lange en korte tijdsperioden.

Read more...

Products

Search
1-13 of 13 results for Products
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
R150S Coriolis Meter 316L SST
1600 Compact Flow Transmitter
F150S Coriolis Meter 316L SST
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC4M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
HPC015H High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
G050M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
H150F Coriolis Meter 316L SST 15 Ra
1600 Compact Flow Transmitter
H150S Coriolis Meter 316L SST 32 Ra
1600 Compact Flow Transmitter
G100M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter

Specifications

Display/Interface
Grafisch display met achtergrondverlichting
Mechanische bediening met vier knoppen
LED-statuslampje flowmeter
Ondersteunt de talen Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Chinees en Japans
Voeding
Power over Ethernet beschikbaar in Ethernetversie
18 tot 100 VDC, standaard 6 Watt, maximaal 11 Watt
Voldoet aan Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU conform IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Overspanningscategorie II, Vervuilingsgraad 2
Universele servicepoort
Met het ontwerp van een universele servicepoort kunnen gegevens worden geconfigureerd en overgedragen met gebruik van een standaard USB-C-aansluitklem
Ethernetversie
Een Ethernetpoort ondersteunt EtherNet/Ip en Modbus TCP allemaal in één apparaat
Extra kanaal inbegrepen, configureerbaar voor mA-uitgang, pulsuitgang of discrete uitgang
Vooraf geïnstalleerde M12-snelaansluitingen verkrijgbaar als optie
Montage
Opties voor behuizingen van aluminium en hygiënisch roestvast staal voor veldmontage
Integraal gemonteerd op een Micro Motion ELITE (CMFS en HC), F-serie, H-serie, R-serie of T-serie Coriolis-sensor
Soorten toepassingen
Professionele slimme meterverificatie
Discrete batchregeling
Optie voor aardoliemeting en AI-correctie
Concentratiemeting
Geavanceerde fasemeting voor herstel van tweefasige stroom
Certificeringen/goedkeuringen
Goedkeuringen gevaarlijke omgeving
Klasse I, Div. 2
Zone 2

Features

  • Verkrijg een eenvoudige installatie, integratie, bewaking op afstand en connectiviteit met Ethernet/IP en Power Over Ethernet (PoE)-capaciteiten
  • Leg inzicht op korte en lange termijn over procesgebeurtenissen, vloeistofkwaliteit en meetstabiliteit vast met een gegevenshistoricus
  • Controleer de gezondheid van de meter in minder dan 90 seconden met slimme meterverificatie
  • Zorg voor productkwaliteit met geavanceerde softwarefuncties onder licentie zoals concentratiemeting en geavanceerde fasemeting
  • Grafische display ondersteunt 8 talen en kan worden gedraaid met de geïntegreerde softwarerotatie

Documents & Drawings