Beeld van een stadslandschap met lichtstrepen en beweging

Energie

Hernieuwbaar komt samen met betrouwbaar: hoe slimmere software schonere energie mogelijk maakt

Een toegenomen gebruik van duurzame energie is noodzakelijk voor bedrijven, gemeenschappen en individuen over de hele wereld. Maar wanneer het gaat om grootschalige toepassing van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, is betrouwbaarheid traditioneel gezien de grootste factor geweest bij het beperken van een bredere toepassing. Voor samenlevingen die elk moment van de dag afhankelijk zijn van stroom, is betrouwbaarheid eenvoudigweg niet-onderhandelbaar.

Go Light met de schone energie van Emerson

Met krachtige software en ons automatiseringsportfolio zien we een toekomst waarin hernieuwbare en betrouwbare energie op schaal wordt gerealiseerd. Het begint met het tegen het licht houden van de energiecentrale - met het transformeren van fysieke installaties met een enkele bron van het verleden naar “virtuele energiecentrales” die meerdere kleinere energiebronnen (gedistribueerde energiebronnen, of DER's genoemd) bij elkaar brengen en de energie-opwekking hieronder in realtime verschuiven voor het leveren van de hoogste mate van betrouwbaarheid. Stelt u zich een virtuele installatie voor die wind-, zonne-, water-, biomassa-energie en andere schone energiebronnen combineert, met gebruik van deze duurzame bronnen wanneer ze beschikbaar zijn, en indien nodig overschakelen naar een back-up van aardgas of andere traditionele hulpbronnen.

Bij Emerson maken we die visie een realiteit voor ons bedrijf en onze klanten. We hebben onlangs onze inzet voor Netto nul aangekondigd en deelgenomen aan RE100, een mondiaal initiatief dat bedrijven samenbrengt die zich inzetten voor 100% hernieuwbare elektriciteit. Tegelijkertijd bieden wij de oplossingen die onze klanten nodig hebben om hernieuwbare, betrouwbare energie te genereren en hun eigen duurzaamheids- en bedrijfsdoelen te bereiken.

Neem bijvoorbeeld het Distributed Energy Resource Management System (DERMS) van Emerson's dochteronderneming AspenTech. Deze geavanceerde software maakt de "virtuele energiecentrale" mogelijk door duurzame energiebronnen in realtime te beheren, de beschikbaarheid te voorspellen onder gedistribueerde energiebronnen (DER's) en de energie-opwekking economisch te optimaliseren om op een veilige en slimme manier betrouwbare stroom aan het net te leveren.  De software is momenteel operationeel en wordt toegepast in meerdere belangrijke Noord-Amerikaanse installaties, met het helpen van actief beheer van DER's om toegenomen, betrouwbaar gebruik van duurzame energie mogelijk te maken in de komende jaren.

Uiteraard creëert de verschuiving richting “virtuele energiecentrales” ook een nieuwe omgeving die door operators moet worden beheerd, met het versnellen van de trend richting geïntegreerde besturingscentra op afstand, in tegenstelling tot het beheer per installatie. Gecentraliseerde bedrijfsactiviteiten maken het efficiënter om verschillende energiebronnen binnen grote geografische regio's te beheren.

AspenTech's softwareplatform voor een digitaal net helpt operators bij het beheren van meerdere installaties en energiebronnen op één locatie - waardoor zij de prestaties kunnen optimaliseren, de bedrijfsactiviteiten kunnen onderhouden en de stabiliteit van het net kunnen ondersteunen. Aangezien Emerson werkt met belangrijke energieproviders wereldwijd voor het op afstand centraliseren van bedrijfsactiviteiten van geografisch verspreide duurzame energiebronnen, kan ons innovatieve platform hen helpen bij het veilig verbinden van honderden bronnen in één centrum.

In combinatie met vijf decennia aan deskundigheid op het gebied van elektriciteit, ingebed in het Ovation™ gedistribueerde regelsysteem van Emerson, kunnen bedrijven een betrouwbaar, innovatief energieplatform aan het werk zetten terwijl de betrouwbaarheid van de installatie wordt beschermd en meer duurzame energiebronnen in het net worden opgenomen.

En dit is nog maar het begin. Met gecentraliseerd beheer en oplossingen zoals DERMS, worden duurzame energiebronnen steeds meer geautomatiseerd, met het verhogen van de efficiëntie van een grote verscheidenheid aan bronnen, van wind-, zonne- en waterenergie tot biomassa en energie-opslag. Naarmate wij de bronnen van een steeds breder scala aan duurzame energie effectief bundelen, zien wij een kans om te voldoen aan de noodzaak om betrouwbare en betaalbare duurzame energie te leveren.

Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.