Lonza economiza US$ 98.000 e alcança 200% de ROI com o AMS Device Manager

PLANT ASSET MANAGEMENT CASE STUDY | BIOMEDICAL & PHARMACEUTICAL

Lonza economiza US$ 98.000 e alcança 200% de ROI com o AMS Device Manager

Visibilidade em toda a fábrica dos dados, da condição e de análises fundamentais de dispositivos de campo inteligentes

VISIBILIDADE EM TODA A FÁBRICA DOS DADOS, DA CONDIÇÃO E DAS ANÁLISES FUNDAMENTAIS DE DISPOSITIVOS DE CAMPO INTELIGENTES
 


O AMS Device Manager ajuda a evitar paradas desnecessárias com uma janela para a condição dos dispositivos de campo inteligentes. Implementa, de forma completa, diagnósticos preditivos para melhorar a disponibilidade da planta e reduzir os custos de manutenção. 



Com base em dados de condição em tempo real dos seus dispositivos de campo inteligentes, você pode identificar, solucionar problemas e resolver falhas do dispositivo remotamente e com eficiência
 



EXPLORAR O AMS DEVICE MANAGER  


 




Resultados de negócios

  • Economizou US$ 98.000 com o comissionamento de 1.400 instrumentos
  • Alcançou 2x ROI
  • Documentação aprimorada experiente com Rastreabilidade de auditoria do AMS Device Manager

Aplicação

Uma gama de produtos químicos de alto valor agregado, solução de problemas e serviços para uma ampla variedade de setores.

Cliente

Lonza | Visp, Suíça

Solução

Lonza AG, Visp é o maior centro de pesquisa, desenvolvimento e produção da Lonza. A instalação expande continuamente sua base científica e tecnológica, pois atribui uma alta prioridade à P&D avançada, bem como a equipamentos de última geração para garantir uma produção ambientalmente segura e com foco em qualidade. Permanecer rentável e, ao mesmo tempo, oferecer produtos de qualidade é uma das principais metas da Lonza. Para atingir esse objetivo, ela precisava atender a custos de produção e manutenção, cronogramas curtos de projeto, regulamentos completos de conformidade da FDA e desempenho de segurança, saúde e meio ambiente (SHE).

A Lonza já usava instrumentos Emerson e havia atualizado seu sistema de controle para DeltaV™ no ano 2000. Convencida de que a manutenção preditiva poderia levar a uma economia substancial, a Lonza procurou  a Emerson para obter um software de manutenção preditiva. Eles optaram pelo  AMS Device Manager.

A Lonza rapidamente obteve o retorno do investimento, pois o AMS Device Manager foi facilmente integrado aos seus instrumentos e ao sistema de controle DeltaV. A funcionalidade Rastreabilidade de auditoria ajudou a melhorar o processo de documentação. Usando o AMS Device Manager, a Lonza melhorou a configuração e o comissionamento dos dispositivos. A equipe de manutenção ficou satisfeita em confirmar que o AMS Device Manager é fácil de usar.

A Lonza conseguiu uma economia significativa ao comissionar 1.400 dispositivos em suas instalações. Herman Hutter, chefe de automação LES (Lonza Exclusive Synthesis), descreveu a melhora na eficiência: "Se você considerar que economizou uma hora para cada instrumento, e o custo de um técnico de instrumentos é de US$ 70 por hora, então a economia total no comissionamento de 1.400 instrumentos chega ao valor surpreendente de US$ 98.000."

“Instalamos nossos instrumentos remotamente com o AMS Device Manager. Ele melhorou a precisão da configuração, ofereceu uma documentação melhor e possibilitou uma partida do sistema mais rápida”.

Herman Hutter,

Chefe de automação LES (Lonza Exclusive Synthesis)

A Lonza continuará a ter como foco o crescimento sustentável, acima da média e lucrativo por meio de suas diversas plataformas de química e de biotecnologia. Os instrumentos Emerson e o AMS Device Manager ajudam a reduzir o perfil de risco e a volatilidade do negócio da Lonza.

Iniciar

Solicite uma consulta para descobrir como a equipe de especialistas em monitoramento de condições da Emerson pode ajudá-lo a iniciar, expandir ou melhorar seu programa ou projetos atuais.

Ative o JavaScript para usar este site.