Farmacêutico de uso único

Válvulas de aperto

Tecnologia pneumática e movida a solenoide para suportar aplicações de tecnologia higiênicas e de uso único mais exigentes.

O que é uma válvula de aperto?

As válvulas de aperto comprimem a tubulação descartável e flexível para controlar ou desligar o fluxo de meios, que, geralmente, são líquidos de alta pureza. As válvulas de aperto operadas por solenoide usam corrente elétrica para abrir e fechar, já as válvulas de aperto pneumáticas operam usando ar comprimido. A Emerson produz uma variedade de válvulas de aperto que garantem a integridade dos meios de processo em setores de fabricação de farmacêuticos e biofarmacêuticos, diagnósticos e alimentos e bebidas, bem como em aplicações de tecnologia de uso único (SUT).

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é uma válvula de aperto?

Produtos de válvula de aperto

Marcas de automação industrial e de fábrica

Logotipo ASCO
Logotipo AVENTICS
Logotipo Movicon
Logotipo PACSystems
Logotipo SolaHD
Logotipo TESCOM
Logotipo TopWorx

Perguntas frequentes sobre válvulas de aperto

Para que servem as válvulas de aperto?
Quais são alguns dos tipos de válvulas de aperto?
Quais são alguns usos para válvulas de aperto?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes sobre válvulas de aperto

Notícias e casos de estudo

At Emerson, we understand the challenges of repeatability and reliability in biotechnology process manufacturing - from test bench, to production line, all the way to market.

Ative o JavaScript para usar este site.