Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-S170

Eletroválvulas de mangote ASCO™ Série S170

Product Description

As válvulas de mangote ASCO Série S170 controlam qualquer fluido compatível com o material de tubulação, protegendo o fluido contra todo tipo de contaminação, incluindo mudanças de temperatura. Estas características tornam esta válvula própria para o controle de uma vasta gama de fluidos, incluindo os dos setores alimentício, médico e analítico.

Material do corpo
Alumínio anodizado
Função
Duas vias
Dispositivo de aperto
POM (copolímero acetal reforçado)
Componentes internos
Latão e aço inoxidável

Características

  • Válvula de mangote de motor de passo, própria para fechamento de mídia sem produzir vazão turbulenta ou espaço morto Especialmente própria para a maior parte de aplicações do setor alimentício, médico e analítico.
  • Se equipado com eletrônica de controle de encaixes, a válvula pode desempenhar as funções LIGA-DESLIGA, assim como entrada analógica e controle de potenciômetro.
  • O sistema permite uma vazão bidirecional e uma taxa de vazão alta. A válvula é própria para tubulações elásticas com dureza de até 90 shore A.
  • A tubulação (não incluída em nosso suprimento) é o único material em contato com o fluido.

Documentação e desenhos