Vanessa Case Studies Heo

Manejo de sais fundidos corrosivos/de altas temperaturas

Manejo de sais fundidos corrosivos/de altas temperaturas são essenciais para a produção de energia alternativa.

Informações gerais do processo

O setor de energia solar concentrada (CSP) vem encontrando novas maneiras de tornar a produção de energia mais constante e economicamente viável. Os protagonistas da indústria adotaram diferentes abordagens para garantir a produção de energia dia e noite, incluindo o uso de sais fundidos em substituição aos óleos aquecidos como um fluido de transferência para plantas de calhas parabólicas.

Como um dos métodos mais inovadores para o armazenamento de energia solar, o armazenamento de energia térmica por sal fundido e a transferência de calor tornaram-se parte integrante da geração de eletricidade no mundo inteiro.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Informações gerais do processo
Process_bottom

Produção de energia alternativa

Aplicação: Manejo sais fundidos corrosivos/de altas temperaturas são essenciais para a produção de energia alternativa.

Desafios: O principal desafio envolve o uso de um meio altamente corrosivo/em alta temperatura (por exemplo, sais fundidos) que necessitava ser mantido constantemente a uma temperatura acima da temperatura de solidificação. Os engenheiros da Emerson primeiramente abordaram o problema propondo o uso da marca Vanessa série 30 000 em um estilo de corpo de extremidades soldadas com um design extremamente compacto que se integrasse completamente à tubulação. Seguindo o mesmo princípio de aquecimento da tubulação soldada, a válvula reduziu significativamente a dissipação térmica, poupando o cliente de todos os custos relacionados ao projeto e ao controle do rastreamento de calor. Além de reforçar as barreiras de vazamentos da haste externa, a válvula Vanessa série 30 000 foi customizada para evitar obstruções arriscadas e contaminações entre as áreas em que a haste é exposta a sais fundidos quentes e onde o líquido tende a se solidificar.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Produção de energia alternativa
Process_bottom
Ative o JavaScript para usar este site.