O que é um sistema de excitação?

Um sistema de excitação é um meio para fornecer corrente CC regulada aos enrolamentos de campo de um gerador, para produzir uma tensão de saída para o campo. O gerador é usado para transformar a energia mecânica de uma máquina motriz em energia elétrica para transmissão aos clientes. A máquina motriz, que pode ser uma turbina hidráulica, a gás, a vapor ou eólica, controla a carga de megawatt do gerador.

A armação do gerador (ou enrolamento do estator) é estacionária e transporta a potência de saída do gerador para o transformador elevador. O rotor do gerador se encaixa no centro da armação e o enrolamento de campo é fixado ao rotor. Ele carrega a corrente fornecida pelo sistema de excitação para excitar o gerador.

Todos os geradores elétricos exigem excitação para criar energia elétrica. O sistema de excitação excita a armação criando um campo magnético no rotor por meio de uma corrente CC. A tensão de saída da armadura varia com a força do campo magnético.

Assim, o sistema de excitação controla a tensão de saída do gerador ajustando a corrente CC ao enrolamento de campo do gerador. Os sistemas de excitação têm duas classificações gerais: excitadores giratórios ou excitadores estáticos.

Os excitadores giratórios incluem tipos sem escovas e escovados, apresentando normalmente as seguintes características:

  • Normalmente montado na extremidade do eixo do gerador
  • Usa uma corrente de excitação normalmente inferior a 150 amperes
  • Regulador de tensão pequeno, 1 ou 2 gabinetes


Os excitadores estáticos incluem fontes de composto e fontes potenciais, tendo características diferentes das dos excitadores giratórios: 

  • Conecta diretamente ao rotor do gerador usando escovas e anéis deslizantes
  • Capacidade de 300 a 10.000 amperes
  • Regulador de tensão grande, vários gabinetes grandes


A Emerson fornece aos nossos clientes sistemas de excitação totalmente integrados ou autônomos, juntamente a todos os softwares de suporte e serviços de campo. Visite a nossa página da Web sobre sistemas de excitação para mais informações.

Sistema de excitação pela Emerson

Ative o JavaScript para usar este site.