Soluções para carnes e aves

Soluções para carnes e aves

A produção de carne aumentou com o crescimento populacional e a mudança no gosto dos consumidores, a Emerson oferece soluções para enfrentar os desafios de instalações novas e existentes

Soluções flexíveis para automatizar a linha de produção de carnes e aves

Produzir carnes de qualidade é fundamental para os consumidores e operações manuais introduzirem a possível inconsistência e a contaminação. Os portfólios PACSystems e PACMotion da Emerson ajudam você a aumentar facilmente sua automação e automatizar todo o processo. A HMI simples também melhora a conformidade do usuário e garante que as mudanças na receita sejam documentadas. O aumento da automação da produção de carne levará, em última análise, a uma vida útil mais longa, à redução do trabalho e à maior conformidade.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções flexíveis para automatizar a linha de produção de carnes e aves
Soluções flexíveis para automatizar a linha de produção de carnes e aves

Aumente a automação para melhorar a qualidade do produto e reduzir os custos

Automação aumentada

O portfólio abrangente de automação da Emerson oferece uma solução escalável para atender às necessidades da produção de carne desde dispositivos de campo, passando por máquinas e controle de linha, até o nível SCADA e MES. Para qualquer nível de automação necessário, a Emerson tem uma solução flexível.

Velocidade de comutação

Mudar de um corte de carne para outro pode ser uma tarefa trabalhosa que requer mudanças físicas e de programa.

Os controladores PACSystems RX3i da Emerson simplificam e aceleram esse processo com sua capacidade de alterar perfis de movimento durante a execução.  Isso facilita a troca rápida de linha e permite lotes mais curtos e execuções de produção.

Melhorar a qualidade do produto

A falta de análise da máquina leva a horas extras de baixa qualidade do produto e tempo de inatividade não planejado da máquina.

O controlador Edge PACSystems da Emerson utiliza recursos analíticos para permitir o monitoramento do produto em tempo real e insights de manutenção acionáveis. Com o controle Edge, os produtores de carne podem monitorar a condição do maquinário e correlacioná-la com a qualidade do produto para otimizar a produção.

Comunidade Exchange 365

Comunidade Exchange 365

Inscreva-se na comunidade Exchange 365 para computação industrial, PAC e PLC. Encontre blogs sobre Edge, PLCs e muito mais.

Leia mais

O mais recente

Emerson lança displays industriais modulares para minimizar o custo do ciclo de vida útil em...

Os displays industriais RXi são nítidos, responsivos e modulares, e entregam alto desempenho mesmo em ambientes operacionais difíceis e severos

Emerson e Arrowhead Systems formam parceria em uma solução de monitoramento da condição operativa...

O paletizador de produção Busse SJI de alta velocidade aumenta o tempo de atividade usando a manutenção preditiva para elevar a eficácia geral...

Emerson adquire PLC e expande a capacidade de controle para usuários das indústrias discreta e...

Os novos controles de máquinas e de movimentos viabilizam o controle abrangente da planta para os usuários finais da Emerson que operam nas...
Ative o JavaScript para usar este site.