Medição de tanques de alta precisão para tanques de armazenamento de líquidos a granel

Obtenha medições precisas de nível, temperatura e pressão para inventário e transferência de custódia em grandes tanques de armazenamento.
Tanques de armazenamento de líquidos

Alto desempenho em medições de líquidos a granel para seu parque de estocagem

O sistema de medição de tanques da Rosemount garante medições precisas de nível, temperatura e pressão para o controle de inventário, a movimentação do óleo e a prevenção contra transbordamento. O sistema é adequado para todos os tipos de tanque: pressurizados ou não pressurizados, com tetos fixos ou flutuantes. As aplicações incluem tanques de armazenamento de líquidos a granel em terminais de tanques, refinarias, depósitos de combustível de aviação, tanques de contenção total para gases liquefeitos, indústrias petroquímicas, destilarias, plantas de biocombustíveis, depósitos de petróleo vegetal e muito mais. Graças à tecnologia de medição de nível por radar de última geração, o sistema é altamente preciso e confiável e o software fácil de usar melhora o gerenciamento de inventário na sala de controle, bem como em outros locais, como o HQ corporativo. Outros benefícios incluem:
- Precisão da transferência de custódia certificada
- Conformidade com normas de segurança como API 2350 e IEC 61511
- Automação e expansão simplificadas com soluções wireless
- Tecnologia de emulação para substituir facilmente medidores antigos de outros fornecedores.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Alto desempenho em medições de líquidos a granel para seu parque de estocagem
Ative o JavaScript para usar este site.