Medição de nível em recipientes para coleta de poeira para produção de calcário

Meça com precisão os níveis de poeira calcária coletados para minimizar a liberação indesejada no meio ambiente
Medição de nível em recipientes para coleta de poeira para produção de cal

Monitoramento de nível contínuo com tecnologias de nível de ponto e radar

O calcário é transportado da mina para a fábrica e passa pela trituração principal e pela peneiração. A trituração e a classificação da cal podem gerar muito material particulado ou poeira. Esse material é coletado em vários pontos do processo para minimizar a liberação de emissões da planta. O pó da poeira coletada é muito seco, fino e leve, dificultando a medição precisa do material.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Monitoramento de nível contínuo com tecnologias de nível de ponto e radar
Ative o JavaScript para usar este site.