Medição de nível em estações de elevação ou bomba

Evite transbordamentos e operação a seco com controle preciso da bomba, graças aos sensores confiáveis de nível por radar
1208 e 3490 em estações de bomba

Sensores de nível robustos e fáceis de instalar para estações de elevação

Estações de elevação de esgoto, poços secos e poços úmidos são usados para transportar efluentes de uma elevação baixa para uma elevação alta, e são usados principalmente para mover o esgoto de áreas residenciais para estações de tratamento de efluentes. Em instalações de tratamento de águas residuais, é comum que sejam utilizados em conjunto de estações de bombeamento. A medição de nível é usada para um controle preciso da bomba, tanto para iniciar níveis altos da bomba quanto para desligá-los em níveis baixos para evitar a operação a seco.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sensores de nível robustos e fáceis de instalar para estações de elevação
Ative o JavaScript para usar este site.