Medições de nível certificadas pela OIML para medição de tanques de transferência de custódia

A mais alta precisão em medições de nível, temperatura, volume e massa em transações de compra e venda de tanques de armazenamento a granel
Medição do tanque de transferência de custódia

Sistema aprovado por organismos de metrologia legal para terminais, refino e produtos petroquímicos

Quando produtos químicos e produtos petrolíferos a granel mudam de mãos, medições com maior precisão são primordiais. Não apenas por razões de faturamento, contabilidade e tributação, mas também para a obtenção de transferências seguras e eficientes e para permitir a utilização completa da capacidade de armazenamento dos tanques.
Um sistema de medição de tanques usado para transferência de custódia requer dispositivos de alto desempenho e aprovados pela metrologia legal para fornecer valores de medição precisos para cálculos de volume e massa. Os pontos de dados incluem nível, nível de água livre, temperatura média, pressão e, em alguns casos, densidade de referência. Todos esses parâmetros são recebidos em tempo real para cálculos precisos do volume líquido. O sistema de medição de tanques Rosemount fornece instrumentos aprovados por organismos de metrologia em cada ponto de medição, além de software certificado, e displays para cálculos e leituras que podem ser metrologicamente vedados. Com aprovações nacionais e internacionais para todos os tipos de tanques e líquidos, ele garante suas transações comerciais mais críticas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sistema aprovado por organismos de metrologia legal para terminais, refino e produtos petroquímicos
Ative o JavaScript para usar este site.