Transmissor Micro Motion™ 4700 Coriolis com configuração de I/O
Um transmissor avançado que expande a conectividade
Compacto, retrocompatível e totalmente configurável usando a interface do operador local, o transmissor Micro Motion™ 4700 com tecnologia Bluetooth® oferece recursos de diagnóstico avançados e escaláveis para tornar suas operações mais inteligentes e eficientes.
O transmissor Coriolis converte os dados do sensor bruto em medição de massa, densidade e temperatura , e calcula as variáveis derivadas, como a vazão do volume , os totais da vazão e a medição da concentração. Em seguida, traduz as variáveis do processo em um sinal de saída para o controle do processo. O transmissor Micro Motion™ 4700 Coriolis também vem com um mostrador local opcional para monitorar e controlar o medidor, além de muitos outros recursos, como Smart Meter Verification™ e Historiador de Dados.
O novo transmissor Micro Motion™ 4700 vem com os seguintes recursos:
Opção de display com tecnologia Bluetooth®
Invólucro de alumínio C1D1 Zona 1
Três canais configuráveis de entradas e saídas configuráveis
O Transmissor Micro Motion™ Coriolis 4700 vem com a opção de tecnologia Bluetooth®, o que aumenta a produtividade e a segurança do pessoal ao ativar a configuração wireless e executar a resolução de problemas e diagnóstico do medidor sem a necessidade de uma autorização para altas temperaturas, escada ou elevação.
A plataforma de diagnósticos exclusiva da Emerson fornece confiança completa de medição com uma ferramenta de diagnóstico que comunica a condição operativa do medidor sem interromper o seu processo. O Smart Meter Verification™ fornece soluções precisas e confiáveis para superar desafios comuns da instrumentação de processos , reduzindo o período de inatividade e aumentando a certeza operacional.
Se o Coriolis já faz parte do seu processo, a atualização para o Micro Motion 4700 será perfeita. O adaptador de montagem integral da Emerson oferece um caminho de migração econômico, permitindo que você se beneficie de todos os recursos avançados do 4700 sem a necessidade de substituir todo o medidor.
Família do sensor | Integral | Remoto (4 fios e 9 fios) |
ELITE (CMF) | CMF200 – CMFHC4 | CMF010 – CMFHC4 |
ELITE (CMFS) | CMFS010 – CMFS150 | CMFS007 – CMFS150 |
Série F | F025 – F400 | F025 – F400 |
Série H | H025 – H400 | H025 – H400 |
Série R | R025 – R300 | R025 – R300 |
Série T | T025 – T150 | T025 – T150 |
Série HPC | Não aplicável | HPC007 – HPC020 |
Série G | G025-G300 | G025-G300 |