Máquina de enchimento e vedação totalmente automática para produção de medicamentos em ampolas

Gerenciamento de equipamentos

Certifique-se de que operadores e técnicos tenham uma compreensão completa do status de todos os equipamentos

Acompanhe e gerencie equipamentos

O acompanhamento do estado do equipamento ao longo e entre as séries de produção é um processo difícil. Garantir que o equipamento seja limpo corretamente, esteja pronto para uso e calibrado em tempo hábil é necessário para um produto de qualidade.

Com o gerenciamento de equipamentos Syncade, esteja certo de que os operadores terão uma compreensão completa do status de cada equipamento. Fluxos de trabalho configuráveis fornecem etapas repetidas e documentadas a serem seguidas. Todas as informações são armazenadas eletronicamente e estão disponíveis para revisões e auditorias.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Acompanhe e gerencie equipamentos
C011Image_Equip_Magmnt_data_image

Como funciona?

Otimize o uso do equipamento

Reduza o tempo de inatividade programando e coordenando os fluxos de trabalho do processo, como limpeza e calibração. O estado de todos os equipamentos pode ser rapidamente visto no aplicativo da Web intuitivo.

Substitua os registros de papel dos equipamentos

Documente eletronicamente todos os eventos associados a cada peça do equipamento, reforçando as assinaturas eletrônicas quando desejado. Busque facilmente os eventos e atividades passados. O gerenciamento de equipamentos fornece tudo o que você precisa para gerenciamento dos registros de uso, estado, manutenção e calibração do equipamento.

Reduza os erros de estado dos equipamentos

Verifique o estado dos equipamentos em tempo real para garantir que os equipamentos ou salas sejam usados somente no estado adequado. Também saiba qual equipamento está disponível e impeça desvios relacionados ao uso de equipamentos incorretos.

Produtos





Ative o JavaScript para usar este site.