Displays avançados do operador

Displays avançados do operador

Aumente a eficiência do operador.

O valor de displays avançados do operador


A interface do operador com o sistema de controle é uma parte importante da capacidade dele de controlar o processo da planta. Um display bem projetado que estimula a percepção situacional permite uma resposta mais precisa e oportuna do operador.


Usando os principais indicadores, os valores divergentes do processo podem ser identificados e corrigidos facilmente antes de o alarme soar ou desarmar. Alarmes e outros eventos anormais devem estar destacar-se claramente nos displays com cores e formas específicas, o que facilita a identificação de uma alteração no processo. Os displays orientados às tarefas oferecem as informações necessárias para controle durante situações conhecidas. O uso de displays permissivos e de desligamento mostra ao operador especificamente o que está impedindo a partida da planta ou o que exatamente causou a parada.


Serviços de projeto do display


A Emerson oferecerá suporte à sua equipe de implementação do display. Por exemplo, você pode optar pelo uso de dínamos prontos para uso ou desenvolver sua própria coleção para uso futuro. A Emerson pode auxiliar no treinamento de operadores e na apresentação dos novos displays aos operadores da planta. A maioria dos clientes relata benefícios de melhor percepção da situação em poucos dias, como rapidez e qualidade das decisões. Embora possa levar algum tempo para operadores experientes recuperarem a familiaridade e se ajustarem a menos mudanças de display, a maioria dos novos operadores relatam uma experiência de integração muito rápida.

 

  • Desenvolvimento da filosofia – alinhar-se aos padrões e às práticas recomendadas
  • Workshop de displays – revisar a filosofia e discutir os tipos de display
  • Revisão do display – identificar lacunas entre a exibição atual e a filosofia do display
  • Projeto do display – criar a hierarquia e selecionar variáveis essenciais
  • Elaboração do display – criar displays a partir do projeto
  • Instalação e treinamento – upload do display e treinamento do operador
Ative o JavaScript para usar este site.