Proteção contra chamas e corta-chamas

Proteção contra chamas e corta-chamas

Proteção contra eventos potencialmente catastróficos

Proteja o pessoal e ativos contra ignição por vapor

A proteção contra chamas é de importância crítica em sistemas que coletam vapores, como chaminés de queimadores, oxidantes térmicos e unidades de recuperação de vapor. Eles também podem ser utilizados para proteção em atmosferas explosivas, como nas entradas de ar da fornalha, chaminés de escape e válvulas dreno de tanques.

Sobre a proteção contra chamas

Chamas não confinadas são aplicações no fim da linha que não são restritas por uma barreira física, como um tubo. Como não são restritas, elas se propagam mais lentamente (abaixo da velocidade do som). Ainda assim, é preciso haver proteção para que uma chama seja impedida de se mover para dentro de um tanque e para a ignição.

A energia de calor e pressão de uma chama confinada não é aliviada tão prontamente quanto a de uma chama não confinada. Isso faz uma enorme diferença em como a chama se propaga e que tipo de corta-chamas é necessário para impedi-la.

A seleção de um corta-chamas em linha apropriado para aplicações confinadas depende da intensidade esperada da chama em um tubo em termos de velocidade e pressão. Há 7 fases distintas que podem alcançar uma chama se o tubo for longo o suficiente e a combustão for rápida e suficientemente energética.

Uma vez que uma detonação ocorra em um sistema de tubulação, ela deve sempre passar por uma condição de sobrecarregamento (ou "instável") antes de ficar estável. O estado de detonação é frequentemente imprevisível e, portanto, os corta-chamas de detonação projetados para detonações instáveis são mais seguros de especificar.

Ative o JavaScript para usar este site.