Válvulas esferas

Válvulas esferas

Designs avançados de válvulas esferas que proporcionam melhorias de desempenho e lucratividade em relação aos projetos tradicionais.

O que é uma válvula esfera excêntrica dupla?

Uma válvula esfera excêntrica dupla é semelhante em princípio a uma válvula esfera convencional, mas com uma meia esfera em forma de "C". Essa esfera em forma de C gira em dois planos de movimento com energia da haste para fechar e vedar contra uma sede fixa.

O design AEV avançado da Emerson fornece desempenho de vedação superior, elimina a cavidade da válvula esfera convencional, que é problemática, e dura mais com uma ação de abertura e fechamento sem contato até o ponto de vedação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é uma válvula esfera excêntrica dupla?
Válvulas esferas excêntricas duplas

COMO FUNCIONA?

DESIGN

Ativada por uma esfera exclusiva em forma de "C" e um design duplo excêntrico, a válvula esfera ²XC atua ao longo de dois vetores de movimento para permitir a abertura e o fechamento da válvula sem atrito ou desgaste da sede e do contato em "C".

Vedação

No fechamento, o efeito came de metal com metal produz uma vedação de vazamento zero, o que supõe uma ordem de magnitude maior do que o padrão que prevalece na indústria (BS6364), garantindo uma vedação mecânica extremamente hermética.


A energia de vedação é transmitida através da haste e contra uma sede fixa, eliminando a necessidade de retentores, molas ou vedações dinâmicas. Isso resulta em um desempenho de vedação superior, confiável e uniforme em altas e baixas pressões, em um design inerentemente seguro contra incêndio.

Segurança

O formato em C também elimina a cavidade esférica das válvulas tradicionais, removendo o risco de falha catastrófica devido à expansão de produto instável retido em um design verdadeiramente bidirecional.

Confiabilidade

Mantenha seus processos por mais tempo com o movimento de baixa fricção de desvio duplo que minimiza o desgaste. Em serviços severos, o projeto da vedação também garante que nenhum meio se acumule e endureça entre a sede e o corpo, evitando uma das principais causas de falha das válvulas.

Siga-nos em

Ative o JavaScript para usar este site.