Proteção contra sobrepressão

Proteção contra sobrepressão de gás natural

Protege clientes e ativos contra eventos de pressão anormais enquanto atende às normas de segurança e regulatórias

Soluções e experiência de automação comprovadas para ajudar você a superar seus maiores desafios de distribuição de gás

Qualquer incidente com gás natural, não importa o tamanho, é um grande incidente. Nosso incomparável portfólio de reguladores, válvulas de alívio de pressão, válvulas de isolamento automático, válvulas de segurança de fechamento imediato, monitoramento e computadores de vazão SCADA oferece a última linha de defesa contra a pressurização excessiva das linhas de transmissão. Junto com as mais amplas ofertas do setor em Pervasive Sensing, conectividade Secure First Mile e alcance de análise mais abrangente, temos orgulho de garantir que nossos clientes e suas infraestruturas de tubulação estejam completamente protegidos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções e experiência de automação comprovadas para ajudar você a superar seus maiores desafios de distribuição de gás

Soluções de proteção contra sobrepressão

Proteger clientes, ativos e equipamentos contra eventos de pressão anormais é a prioridade, e nosso conjunto de soluções mecânicas "Protect", como monitores reguladores, válvulas de fechamento rápido, válvulas de isolamento remoto e válvulas de alívio,   foi projetado para funcionar com precisão em faixas de pressão estreitas e várias combinações de produtos.

A colocação estratégica de pontos de monitoramento de pressão em toda a rede de distribuição auxilia nos alertas e disparadores em tempo hábil para solicitar medidas reativas. Qualquer desvio de sobrepressão ou de subpressão pode ser tratado remotamente por meio de soluções de controle, garantindo uma resposta centralizada e mais eficiente.

Os sistemas SCADA fornecem monitoramento escalável do sistema, de locais simples a milhares de pontos de monitoramento, com fácil integração de dispositivos de campo remotos.  A Emerson fornece soluções SCADA em nuvem e no local para atender a uma ampla gama de requisitos operacionais. 

Nossa parceria não termina com um amplo portfólio de soluções. Melhore sua força de trabalho com a gama completa de opções de treinamento dos Serviços educacionais da Emerson. Aproveite nossas ofertas educacionais para treinar novos contratados, qualificar sua força de trabalho atual ou ajudar sua equipe a se adaptar a um novo produto ou tecnologia.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura

Precisa de alguma ajuda com a partida em um projeto complexo ou manutenção para manter sua rede de gás operando de forma segura, confiável e econômica? Os serviços de ciclo de vida útil da Emerson oferecem aos clientes conhecimento, tecnologia e processos que podem ajudá-los a operar com segurança, melhorar a confiabilidade de ativos e otimizar a distribuição de gás.

Produtos









Mídia e estudos de caso

Ative o JavaScript para usar este site.