Válvulas tipo bujão excêntrico

Válvulas tipo bujão excêntrico

As válvulas tipo bujão excêntrico da Fisher combinam a resistência da válvula de globo e a eficiência de uma válvula rotativa.

Válvula de controle rotativa Fisher V500 X0189

O que é uma válvula tipo bujão excêntrico?

Um tipo de válvula de controle rotativa com um componente de restrição de vazão em forma de bujão que segue um caminho excêntrico enquanto gira. O bujão não entra em contato com sua sede até girar alguns graus a partir da posição de corte. Quando o bujão entra em contato com a sede, as superfícies desta são alinhadas dinamicamente para alcançar o corte. Este tipo de válvula também é chamado de globo rotativa.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é uma válvula tipo bujão excêntrico?

Como funciona?

Aplicações comuns

As válvulas de controle rotativas tipo obturador excêntrico controlam fluidos erosivos, de coqueamento e de difícil manuseio, fornecendo uma operação on/off ou modulante. As válvulas flangeadas apresentam passagens de vazão aerodinâmicas e componentes do interno reforçados em metal para serviço confiável e aplicações com lama. Estas válvulas são usadas nas indústrias de mineração, refino de petróleo, energia e de papel e celulose.

Vantagem da vazão inversa

Para aplicações erosivas, a direção da vazão recomendada de uma válvula tipo obturador excêntrico é com o eixo a montante. A vazão de alta velocidade é isolada na porta ou área de saída. Aqui é possível proteger o anel da sede e o retentor usando materiais resistentes à corrosão e realizar manutenção facilmente.

Internos selecionáveis

É possível selecionar materiais do interno para várias aplicações erosivas. O obturador, o anel da sede e o retentor estão disponíveis em materiais reforçados, incluindo cerâmica e carbonetos, para uma seleção aprimorada de resistência à corrosão.

Esfera segmentada com cames

Uma esfera com entalhe em V no lugar do obturador permite uma maior capacidade e rangeabilidade de uma  válvula esfera segmentada. Os cames da esfera entram e saem da sede, minimizando o contato com o anel desta para redução de fricção e desgaste.

Dimensionamento da válvula de controle

Como dimensionar uma válvula de controle

A Emerson pode ajudá-lo a dimensionar e selecionar a válvula de controle mais apropriada para as condições de serviço existentes.

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.