Hero - Segmented Ball Valves

Válvulas esfera segmentadas

As válvulas esfera segmentadas da Fisher oferecem alta capacidade e controle preciso em diversas aplicações.

O que é uma válvula esfera segmentada?

A válvula esfera segmentada é semelhante à válvula esfera convencional, porém com um segmento com entalhe em V com contorno arredondado. Essa válvula de controle possui boa rangeabilidade, controle e capacidade de fechamento. A esfera com entalhe em V oferece um cisalhamento positivo e produz uma vazão característica de vazão inerente de igual porcentagem. Oferece controle de vazão de alta capacidade sem obstrução. A esfera com entalhe em V foi contornada especialmente para maximizar a capacidade e aumentar a vida útil do selo e a integridade do fechamento.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é uma válvula esfera segmentada?
C011 - Segmented Ball Valve

Como funciona

Aplicações comuns

Os corpos de válvulas de controle esfera com entalhe em V são adequados para controlar fluidos corrosivos ou viscosos, celulose ou outras lamas que contenham sólidos ou fibras em suspensão. O setor de papel e celulose, de plantas químicas, de plantas de tratamento de esgoto, de energia e o das refinarias de petróleo usam este design de válvula.

Componentes da válvula

O eixo em duas peças possibilita um caminho de vazão central aumentado. Um eixo de acionamento está conectado a um lado da esfera segmentada, e um eixo seguidor está conectado ao lado oposto. Quando o eixo de acionamento é girado, a esfera gira e expõe um caminho de vazão pelo entalhe em V. Com o entalhe em V, é possível ter uma maior faixa de medição de vazão devido à área de vazão pequena em curso baixo e à área de vazão grande em curso máximo.

Há dois tipos de conexões de extremidades disponíveis para válvulas esfera segmentadas, com ou sem flange.

Encontram-se disponíveis diversos materiais de selo de esfera macia e de metal para atender às necessidades específicas da aplicação.

Versão com saída de expansão

A versão com saída de expansão da válvula esfera com entalhe em V acomoda a tubulação de expansão a jusante. Seu flange de saída é um diâmetro padrão da linha maior do que a entrada, sendo projetado para controle de lamas fibrosas de consistência média.

Controle de lama erosiva

A versão da válvula esfera com entalhe em V para lama contém componentes internos resistentes à erosão que protegem o corpo contra o desgaste por erosão. O revestimento do corpo, a esfera com entalhe em V e o anel de vazão são fabricados em ferro com alto teor de cromo, que protege contra vazão erosiva. Uma inserção do anel de vazão de cerâmica está disponível especialmente para serviços com lama agressiva.

Dimensionamento da válvula de controle

Como dimensionar uma válvula de controle

A Emerson pode ajudá-lo a dimensionar e selecionar a válvula de controle mais apropriada para as condições de serviço existentes.

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.