Samsung Biologics
Elimine o custo

Samsung Biologics (farmacêutica, Coreia do Sul)

CERTEZA DO PROJETO

"Nossa solução da Emerson, concluída dentro do orçamento e do prazo, vai totalmente ao encontro do nosso objetivo de oferecer serviços completos de produção por contrato flexíveis e confiáveis."


– Equipe de projetos da Samsung





Samsung constrói com flexibilidade e qualidade​​​​​​​
As grandes empresas farmacêuticas enfrentam desafios na produção devido à dificuldade em escalonar a produção de acordo com as mudanças na demanda pelos produtos. Entendendo esses desafios, a Samsung Biologics projetou uma instalação para oferecer a seus clientes de produção por contrato serviços completos, flexíveis e confiáveis de desenvolvimento de processo, controle de qualidade e produção com preço reduzido, sem abrir mão da alta qualidade e seguindo as normas regulatórias.
Como a Samsung precisava aproveitar as condições do mercado, o cronograma dos projetos era muito curto entre o design e a partida do sistema. Ao procurar parceiros de automação, a Samsung viu o valor da Emerson por suas referências de projetos globais, organização de execução e recursos na Coreia, na região da Ásia Pacífico e em todo o mundo. A Samsung percebeu a oportunidade de aproveitar o sistema de controle distribuído DeltaV™ (DCS) e tecnologias flexíveis de DeltaV, como CHARMs.

Solução em campo e em E/S
A Emerson e a Samsung reduziram o tempo e o custo de projetos com a implementação de tecnologias estratégicas. Ao escolher o DeltaV Electronic Marshalling com a tecnologia CHARMs e os compartimentos de E/S configurados sob medida, a equipe reduziu o cronograma do projeto e os custos advindos de alterações tardias de E/S no site. 

• Instalação de compartimentos de E/S montadas em campo: sempre que possível, a Samsung adotou como padrão um design específico de compartimentos de campo de E/S para reduzir o trabalho de engenharia e instalação. A redução da ligação dos fios para conectar caixas de junção a dispositivos proporcionou ainda mais economia.
• Redução no comissionamento e na verificação de laços: basta uma pessoa (em vez de duas) por instrumento para realizar essa tarefa, o que economiza tempo do cronograma e custo com mão de obra.
• Redução de alterações tardias na ligação dos fios: quando havia alterações tardias no design de E/S, CHARMs simplificou sua reatribuição, o Electronic Marshalling reduziu as reconexões e os conduítes, e as caixas de campo reduziram o custo de execução das alterações no sistema de controle.
• Redução do tempo FAT: a Samsung usou uma abordagem por fases para o FAT. Os testes de hardware e de software foram realizados separadamente de acordo com a disponibilidade do pessoal de engenharia, e os elementos testados foram entregues conforme a disponibilidade do site.

Vença o orçamento com grande margem
No geral, houve economia de CAPEX de cerca de US$ 3 milhões, além de redução do cronograma de projetos de cerca de 7.800 horas e redução da instalação de campo de 6.000 horas.
A Samsung percebeu que não só poderia cumprir as metas de tempo e custo na ativação da instalação, mas também que a operação e as mudanças do processo no futuro atenderiam às flutuações nas demandas dos clientes. Ficou comprovado que Electronic Marshalling e CHARMs simplificam as mudanças, e a presença das caixas de junções em campo reduz o custo permanente de ligações dos fios.

Ative o JavaScript para usar este site.