Resumo da notícia: Novo transmissor de posição oferece melhor desempenho em aplicações de válvulas de isolamento críticas

Fisher FIELDVUE 4400, transmissor de posição de válvula, habilitado para HART,

O transmissor de posição de válvula Fisher 4400 (dispositivo verde na parte superior do conjunto) oferece níveis muito mais altos de confiabilidade do que os interruptores de posição, pois transmite a posição contínua da válvula e, ao mesmo tempo, fornece uma grande quantidade de dados de diagnóstico. Imagem em alta resolução

O transmissor de posição de válvula FIELDVUE 4400 da Fisher fornece vantagens sobre os interruptores de limite, como confiabilidade melhorada, diagnóstico e compatibilidades com SIL 2

MARSHALLTOWN, Iowa (29 de novembro de 2023) – A Emerson apresentou o transmissor de posição FIELDVUE™ 4400 da Fisher™ para uso em aplicações de válvula de isolamento crítico, inclusive parada emergencial da alimentação de reator químico, absorção de oscilação de pressão, isolamento da oxidação por pressão mineral, parada emergencial de gerador de vapor e outros.

As válvulas de isolamento são normalmente equipadas com interruptores de limite abertos e fechados que fornecem feedback da posição da válvula. Infelizmente, as características on/off dos interruptores limitam muito a capacidade de diagnóstico do desempenho da válvula, então uma válvula em degradação passará despercebida até que uma falha ocorra. Tal falha pode ter graves consequência no processo e pode também apresentar riscos de segurança.

Os transmissores de posição de válvula FIELDVUE 4400 habilitado para HART™ oferecem uma solução econômica para lidar com este e outros problemas. A calibração do transmissor é muito fácil e ele possui um projeto sem ligações comprovado no setor. Em comparação com interruptores de limite, ele fornece muito mais confiabilidade, além de diagnósticos de válvula e compatibilidade com o nível de integridade de segurança (SIL) 2; este último, frequentemente necessário em aplicações de válvulas de isolamento críticas. O transmissor de posição também inclui saídas para interruptores de limite, de modo que pode ser adaptado a um circuito de interruptor de on/off existente e, ao mesmo tempo, aproveitar as informações de posição da válvula.

O transmissor de posição oferece uma vantagem inerente sobre os interruptores de limite, pois fornece uma indicação de posição contínua durante todo o curso da válvula para um host, como um controle distribuído ou um sistema de gestão de ativos, via HART. Se uma válvula não estiver conseguindo atingir o final do curso ou estiver pendurada/grudando durante a transição, isso ficará imediatamente evidente no sinal de posição. Além disso, uma falha no próprio transmissor é detectada instantaneamente quando o sinal contínuo é perdido, de modo que ele pode ser sinalizado para reparo.

Para mais informações, acesse Emerson.com/Fisher4400.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.