Überfüllsicherung basiert auf Vertrauen. Es geht um Menschenleben. Die Umwelt. Das Image Ihrer Marke und das Geschäftsergebnis.

Informationen zur Überfüllsicherung

Überfüllsicherung basiert auf Vertrauen. Es geht um Menschenleben. Die Umwelt. 

Das Image Ihrer Marke und das Geschäftsergebnis.

Erhöhung der Sicherheit mit bewährten Lösungen für die Überfüllsicherung

Die Vermeidung von Tanküberfüllungen beginnt mit bewährten Lösungen, auf die Sie sich verlassen können.
Wir bieten Ihnen die Fachkenntnisse und die Produkte, die Sie für eine moderne, den Vorschriften entsprechende Überfüllsicherung benötigen. Emerson verfügt über das umfangreichste Portfolio an Lösungen für Prozessbehälter und Lagertanks für flüssige Massengüter, um Ihre Vision für die Vermeidung von Überfüllungen zur Realität zu machen. Lassen Sie uns das dafür erforderliche Vertrauen gemeinsam aufbauen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erhöhung der Sicherheit mit bewährten Lösungen für die Überfüllsicherung

Lösungen für die Überfüllsicherung in der Praxis

Bereitet Ihnen das Risiko von Tanküberfüllungen Kopfzerbrechen?
Überfüllungen sind seit geraumer Zeit eine der Hauptursachen für ernste Zwischenfälle in der Prozessindustrie und bei der Lagerung flüssiger Massengüter. 
Jedoch treten Überfüllungen nicht zufällig auf. Sie sind vorhersehbar und somit vermeidbar.
Emerson verfügt über die Erfahrung und das Know-how für die Bereitstellung eines ganzheitlichen Einblicks zwecks Tanküberfüllsicherung. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Lösung zur Vermeidung von Tanküberfüllungen.

Die Einhaltung der neuesten weltweit anerkannten Industrienormen ist für die moderne Überfüllsicherung ein entscheidender Faktor.
Gemäß den weltweit anerkannten Normen IEC 61511 und API 2350 (Anwendungsbereich siehe Abbildung) hat sich der Einsatz von nach IEC 61508 zertifizierten SIS/SIL-Geräten bewährt. 
Darüber hinaus sind zahlreiche nationale und tankspezifische Normen für die Überfüllsicherung zu beachten, die möglicherweise für einzelne Einrichtungen gelten.

Die Auswahl der richtigen Lösung für die Überfüllsicherung ist nicht einfach. Sie müssen eine ganze Reihe von Fragen klären.

  • Benötigen Sie eine kontinuierliche Füllstandsmessung oder eine Grenzstandüberwachung?
  • Welches Medium wird gemessen?
  • Welche Form und Größe hat der Tank?
  • Was sind Ihre Anforderungen bezüglich der Abnahmeprüfung?
  • Benötigen Sie Messungen mit hoher Genauigkeit für den eichamtlichen Verkehr?
  • Welche Tanköffnungen sind vorhanden und wie viele?

Die Spezialisten von Emerson helfen Ihnen gern, diese Fragen zu beantworten und die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

Das Rosemount Tankmesssystem umfasst ein komplettes Portfolio zur automatischen Tankmessung (ATG) und Überfüllsicherung in Lagertanks für flüssige Massengüter.

Hierin enthalten ist das erste und einzige Radar-Füllstandsmessgerät mit IEC 61508 SIL 3-Zertifizierung in (nicht redundanter) Einzelgerät-Ausführung.

Das Rosemount 5900S kann mit seiner patentierten 2-in-1-Option gleichzeitig als automatisches Tankmesssystem und als unabhängiger Sensor in einem Überfüllsicherungssystem fungieren.

Die Vielfalt der Prozessbehälter reicht von kleinen Lagertanks bis zu großen Mischanlagen oder Reaktoren. Die Auswahl des passenden Produkts für eine spezielle Überfüllsicherungsanwendung ist nicht einfach. Emerson bietet eine große Auswahl von gemäß IEC 61508 zertifizierten Rosemount Füllstandsmessumformern und -grenzschaltern an, die mit weltweit anerkannten Normen konform sind.

Wir kombinieren branchenführende Funktionalität wie externe Abnahmeprüfungen mit allen Daten der funktionalen Sicherheit, die zur Durchführung von Risikoanalysen erforderlich sind.

Zugehörige Dokumente und Links

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.