Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-P-8750W

Rosemount 8750W magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte für Wasserversorgungsanwendungen

Produktbeschreibung

Das Rosemount 8750W magnetisch-induktive Durchflussmessgerät reduziert Lebenszykluskosten und ungeplante Abschaltungen durch genaue Messung von Wasser- und Abwasserströmen in einer Vielzahl von Wasserversorgungsanwendungen. Das 8750W wird durch eine intelligente Diagnose unterstützt, die Anwendern hilft, die Vorteile verbesserter Installations-, Wartungs- und Prozessmanagementpraktiken zu nutzen. Mit vollverschweißter Sensorkonstruktion und einer isolierten, austauschbaren Klemmleiste ist das 8750W das zuverlässigste Messsystem, das für Anwendungen in der Versorgungswirtschaft und im Wasserbereich erhältlich ist.

Produkte

Search
1-10 von 22 Produktergebnissen
Nennweite
0,5–48 in. (15–1 200 mm)
Auskleidungswerkstoff
PTFE, Neopren
Elektrodenwerkstoff
Edelstahl, Nickellegierung
Flanschnorm
ANSI, EN, GB , AS4087, AS2129, JIS , AWWA
Flansch Druckstufe
Bis zu 300# / PN40 / 4,0 Mpa / PN35 / Tabelle E / 10K / Class D
Genauigkeit
Standard 0,5 %, Option hohe Genauigkeit 0,25 %
Diagnosefunktionalitäten
Leere Rohrleitung, Erdungs-/Verkabelungserkennung, hohes Prozessrauschen, Elektrodenbeschichtung, Smart-Systemverifizierung
Messumformerausgang
4−20 mA, Digitalelektronik (HART-Protokoll), Modbus RS485

Merkmale

  • Doppelkammer-Messumformergehäuse schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit und Verschmutzung und maximiert die Betriebszeit
  • Zuverlässige, robuste, vollständig verschweißte Konstruktion hält anhaltenden Vibrationen stand
  • Kontinuierliche Systemverifizierung prüft die Kalibrierung des Messsystems ohne Prozessunterbrechung
  • Durchführung einfacher Reparaturen vor Ort, ohne das gesamte Messsystem mit einem austauschbaren Klemmenblock zu ersetzen
  • Erweiterte Diagnosemöglichkeiten und gedruckte Berichte verifizieren die Leistung des Messsystems für die Compliance mit Regulierungsbehörden
  • Vereinfachte Konfiguration und Zugänglichkeit mit bedienungsfreundlichem Bedieninterface

Dokumentation und Zeichnungen