Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-Permasense WT210 Corrosion Erosion Monitoring System

Rosemount™ Wireless Permasense WT210 Korrosions- und Erosionsüberwachungssystem

Produktbeschreibung

Einzigartige Ultraschallsensoren zur kontinuierlichen Messung der Wandstärke von Rohrleitungen ermöglichen die fortlaufende Anzeige von Korrosions- und Erosionstrends in Echtzeit. Das WT210 Sensorsystem bietet eine berührungslose, batteriebetriebene Überwachungslösung mit schneller und einfacher Installation. Die zuverlässig genauen Wandstärkedaten, die vom WT210 System über ein WirelessHART® Netzwerk an die dazugehörige Software übertragen werden, optimieren die Entscheidungsfindung hinsichtlich Instandhaltung bzw. Austausch von Rohrleitungen.

Temperature Range
<= 600 °C (1100 °F)
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART
Batterielebensdauer
9 Jahre (BP20E Spannungsversorgungsmodul)
Zertifizierungen/Zulassungen
Class 1 Div 1 oder Zone-0-Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Messbereich
Minimale Wandstärke: 3 mm (0,12 in.)
Maximale Wandstärke: Bis 100 mm (4 in.)
Leistungsmerkmale
Genauigkeit der Metallverlusterkennung: <10 Mikron (<0,5 mil) unter realen Einsatzbedingungen
Messfrequenz
Voreinstellung − alle 12 Stunden; kann auf bis zu 1 Stunde heruntergesetzt werden

Merkmale

  • Die Wandstärkesensoren verwenden eine bahnbrechende Wellenleitertechnologie, die kontinuierlichen Betrieb sogar bei Temperaturen bis zu 600 °C (1 100 °F) ermöglicht.
  • Verfolgen Sie exakt die Korrosions- und Erosionstrends und vermeiden Sie ineffiziente und potenziell gefährliche manuelle Inspektionen.
  • Die einfache, intuitive und nichtintrusive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.
  • Die WirelessHART®-Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: