Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-PDS42 Acoustic Pig Detector

Rosemount™ PDS42 Akustischer Molchdetektor

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Echtzeit-Durchgangssignalen mit Rosemount PDS42 akustischen Molchdetektoren. Der Detektor erkennt das von Molchen beim Durchgang durch Rohre erzeugtes Rauschen. Dank integrierter digitaler Signalverarbeitung ist keine Software erforderlich. Die extern erfassten Werte werden direkt an das Prozessleitsystem weitergeleitet. Dieses Überwachungsgerät ermöglicht es Betreibern, die genaue Position des Molches in der Rohrleitung zu bestimmen den Austrag von Ablagerungen während der Rohrleitungsreinigung zu erkennen. Diese Informationen sind wichtig, um festzustellen, ob zusätzliche Durchläufe erforderlich sind, bis die Rohrleitung sauber ist, wodurch die Rohrleitungswartung optimiert und ein effizienter Betrieb sichergestellt werden. Der Rosemount PDS42 ist berührungslos, kompakt, explosionsgeschützt und für hohe Temperaturen ausgelegt und kann an nahezu jedem Ort installiert werden.

Zertifizierungen/Zulassungen
Ex d (Druckfeste Kapselung/Ex-Schutz) und Ex i (Eigensicherheit)
Schutzart: IP66, IP68, Gehäuseschutzart 4X
Ausgänge
  • Meldung „Molch nähert sich“
  • Meldung „Molch passiert“
  • Anzeichen von Ablagerungen
  • Molchzähler
  • Reproduzierbarkeit
    Besser als 1 % (*unter Referenztestbedingungen), d. h. das Sensorsignal zeigt wiederholt dieselben Werte mit weniger als 1 % Abweichung an.
    Empfindlichkeit
    Minimum 0,05 m/s, abhängig vom Molchwerkstoff
  • Stahlmolch: Minimum 0,05 m/s
  • Polymer-Molch: > 0,5 m/s
  • Art der Messung
    Alle
    Prozessmedium
    Flüssigkeit, Gas, Mehrphasendurchfluss
    Kommunikationsprotokoll
    Modbus RTU (RS485), 4–20 mA analog und potenzialfreier Kontakt
    Kommunikationsprotokoll
    Modbus RTU (RS485)
    Spannungsversorgung
    24 VDC/100–240 VAC
    Gewicht
    ca. 3 kg
    Abmessungen
    78 mm (AD) (3,07 in.) x 158 mm (6,22 in.)

    Merkmale

    • Ermöglicht den Molchdurchgang in Echtzeit mit direkter Verbindung zum Prozessleitsystem ohne erforderliche Software
    • Kompakte und explosionsgeschützte Konstruktion für einfachen Einsatz vor Ort
    • Hohe Temperaturleistung ermöglicht sicheren Betrieb in Hochtemperaturanwendungen
    • Identifiziert das Entfernen von Ablagerungen bei der Rohrleitungsreinigung. So wird Bedienern angezeigt, ob noch mehr Ablagerungen vorhanden sind und ob für ein sauberes Rohr ein weiterer Molchdurchgang erforderlich ist.
    • Erkennt alle Molcharten in allen Arten von Fluids

    Dokumentation und Zeichnungen