Die Kabelschutzvorrichtungen von Roxar sind einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Installation und einen zuverlässigen, langfristigen Betrieb. Roxar Kreuzkupplungsschutzvorrichtungen schützen die Integrität des Bohrlochkabels über die Länge der Produktionskette hinweg. Ohne diesen zusätzlichen Schutz kann das Kabel beschädigt werden, was Fehlfunktionen oder eine verkürzte Lebensdauer der Bohrloch- und Komplettierungsgeräte nach sich zieht. Das Design der Schutzvorrichtung ermöglicht eine effiziente Installation, typischerweise in weniger als fünfundvierzig Sekunden. Roxar Kabelschutz kann an Kabeln und FlatPacks für permanente Bohrlochmessgeräte, Chemikalieneinspritzung, Untergrundsicherheitsventilen und andere Anwendungen verwendet werden.