Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Clarkson-P-ks1

Clarkson KS1 Plattenschieber für schwierige und abrasive Einsatzbedingungen

Produktbeschreibung

Der Clarkson KS1 von Emerson ist ein vollbidirektionaler, leckagefreier Plattenschieber in ASME Class 150, der für schwierige und abrasive Einsatzbedingungen entwickelt wurde. Der KS1 wurde entwickelt, um die Ventillebensdauer und deren Wartungsintervalle zu verlängern und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Merkmale

  • Vollbidirektionale, leckagefreie Performance für schwierige Einsatzbedingungen
  • Das patentierte Abdichtungssystem an den seitlichen Enden der Schieberblattquerdichtung verhindert Leckagen nach außen über die Oberseite der Armatur
  • Der Präzisionselastomersitz mit großem Querschnitt vergrößert die Dichtoberfläche und gewährleistet einen leckagefreien Betrieb bei mehr Schaltzyklen
  • Aus- und Einbau von Komponeneten mit Standardwerkzeugen möglich
  • Der kreisrunde Durchlass- und Sitzquerschnitt reduziert den Druckverlust über der Armatur und optimiert somit die Standzeit - insbesondere bei abrasiven Anwendungen
  • Integrierte gehärtete Einlass- und Auslass-Verschleißringe minimieren den Verschleiß am Ventilgehäuse und verlängern die Lebensdauer der Anlagenkomponente
  • Vereinfachte Wartung mit dynamisch selbstnachstellendem Abdichtungssystem im Bereich der seitlichen Enden der Schiebeblattquerdichtung
Größenbereich
DN 50 bis 600 (NPS 02 bis 24)
Temperaturbereich
205 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME Class 150
Zulassungen
CRN
Konstruktionsnorm
MSS SP-135, ASME B31.3
Baulänge
MSS SP-135 kurz
Rohranschlüsse
Geflanscht: ASME 150, AS 2129 Table D/E, PN 10/16/20

Dokumentation und Zeichnungen