Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2511 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Rosemount™ 2511 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe – Schwinggabel

Produktbeschreibung

Der Rosemount 2511 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe eignet sich für feinkörnige und puderartige Medien in Lager- und Verarbeitungsbehältnissen. Die kostengünstige und robuste Technologie bietet hohe Messempfindlichkeit und einfache Bedienbarkeit.

Betriebsdruck
16 bar (232 psi)
Betriebstemperatur
–40 bis 150 °C (–40 bis 302 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Empfindlichkeit
30 g/l bzw. 150 g/l (3,8 lb/ft3 bzw. 9,5 lb/ft3)
Ausgang
Relais, 3-Leiter-PNP

Merkmale

  • Zuverlässiges, einfaches und wartungsfreies Messprinzip
  • Robuster Sensor für Medien, die mechanische Resistenz erfordern
  • Alle Berührungsteile aus rostfreiem Stahl gefertigt
  • Kompakte Bauweise – ideal für die Installation in Tanks mit eingeschränktem Platzangebot

Dokumentation und Zeichnungen