Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-mttw-m6twa-m66

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell M6TW/M6TWA/M66 Differenzdruck-Ventilblock

Produktbeschreibung

Kleine und große Bohrung, Fünf-fach DBB-Ausgleichs-/Messventilblock für den eichpflichtigen Verkehr, Weichmetalldichtschale, Rohr an Flansch und Flansch an Flansch.

Produkte

Search
1-10 von 65 Produktergebnissen
:
Werkstoffe
CS, SS, Hastelloy®
Ventilsitze
Metall-, weiche Anschlüsse
Geräte
Geflanscht
Prozess
Geflanscht oder 1/2 in. NPT
Druck (max.)
6 000 psig (414 barg)
Temperatur (max.)
500 °F (260 °C)

Merkmale

  • Einfache Installation der leichten M6TW und M66 mit Rohrständerhalterung ohne zusätzliche Unterstützung.
  • Erhältlich als 3-Wege-Ventil-Ausgleichs- oder 5-Wege-Ventil-Gasmusterbaugruppen.
  • 1/4 in. FNPT-Anschlüsse in der Ein- und Auslaufstrecke zum Anschluss des statischen Drucks am Messgerät.
  • Metall- oder vor Ort austauschbare Weichsitze ermöglichen eine blasendichte Absperrung in abrasiven Anwendungen.
  • Gewinde zwischen Ventiloberteil und Gehäuse sowie an der Spindel sind von korrodierenden Prozessmedien isoliert – wichtig in Sauergasanwendungen.
  • Schutz gegen Zurückziehen der Spindel eliminiert bei Druckbeaufschlagung die Gefahr des unbeabsichtigten Demontierens.
  • FKM-O-Ring mit PTFE-Stützring ist Standard an Spindelpackung. Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für lange Lebensdauer.
  • Integrierter Hartsitz mit Rückdichtung bildet bei vollständig geöffnetem Ventil eine sekundäre Dichtung für das Spindelgewinde.
  • Gerollte Spindelgewinde erhöhen die Festigkeit und verlängern die Lebensdauer.

Dokumentation und Zeichnungen