ind-rmt-en-marine-tanker-teaser

Tanker

Erweiterte Tankerlösungen für das Sicherheits- und Fluidmanagement sowie für Automatisierungssysteme.

Passen Sie die sichersten und wirtschaftlichsten Systeme und Lösungen für Tanker individuell an

Emerson hat für die Lösung Ihrer Probleme beim sicheren und wirtschaftlichen Transport von flüssigen Massengütern bei gleichzeitiger Erhaltung sauberer Meere und der Reduzierung von Emissionen aller Art eine große Palette an skalierbaren Systemen und Lösungen für Tanker jeder Art und Größe entwickelt. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Passen Sie die sichersten und wirtschaftlichsten Systeme und Lösungen für Tanker individuell an

Funktionsweise

Integrierte Steuer- und Überwachungssysteme (ICMS)

Das integrierte Steuer- und Überwachungssystem ist skalierbar und kann an Ihre spezifischen Tanker-Anwendung individuell angepasst werden - ganz gleich, um welchen Typ (Chemie, Gas, Öl) welcher Größe es sich handelt. Die Systemarchitektur unterstützt beliebige Kombinationen von Subsystemen. Mit der bereitgestellten Architektur erhalten Sie über eine intuitive und flexible Benutzeroberfläche einen umfassenden Überblick über verschiedene Aufgaben an Bord.


Hier erfahren Sie mehr über integrierte Steuer- und Überwachungssysteme >>

Kraftstoffmanagementsysteme

Tanker-Anwendungen erfordern hochgenaue und zuverlässige Messungen, um eine exaktere Kontrolle und Regelung der Verbrennung zu erzielen und dadurch Kraftstoffeinsparungen und Emissionenreduzierungen zu ermöglichen. Die Kombination von Kraftstoffmessungen mit bestehenden Tank- und Durchflussmessungen ergibt eine überragende Kraftstoffintegrität, die vor Diebstahl und Verfälschung schützt. Die schnelle Datenübertragung stellt den aktuellen flottenweiten Energieverbrauch bereit und liefert Echtzeitdaten für tiefgreifende Kenntnisse und effiziente Planung.


Lesen Sie mehr über Kraftstoffmanagementsysteme >>

Ladungsüberwachungssysteme (CMS)

  • Eine vollständige Reihe von Tank-Radarmessgeräten für Tanker beliebiger Typen und Größen
  • Überragende Qualität und Leistungsmerkmale unter allen Messbedingungen
  • Integration von radarbasiertem Hochstand- und Überfüllalarm

Tank-Radarmessgeräte sind Teil eines der wichtigsten Systeme an Bord jedes Tankers – dem Ladungsüberwachungssystem. Emerson bietet eine umfangreiche Auswahl an Lösungen und die zuverlässigsten, genausten Messungen an Bord Ihres Tankers, die unter allen Bedingungen perfekt funktionieren.


Lesen Sie mehr über Ladungsüberwachungssysteme >>

Fernsteuerungssysteme für Ventile

  • Notfallbetrieb mit fest oder an Trennwänden montierter Handpumpe für manuelle Betätigung
  • Verbessern Sie mit dem hydraulischen Fernsteuerungssystem für Ventile die Kontrolle über den Durchfluss von Medien in Ballast-, Bilgen- und Servicetanks.

Das hydraulische Fernsteuerungssystem für Ventile ist die richtige Wahl für die Flexibilität hinsichtlich Installationsorten, wie z. B. an Deck, eingetaucht oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Verwenden Sie Anzeigen, um an Deck einen Überblick über die Ventilstellungen von Antrieben zu erhalten, und stellen Sie einen sicheren Betrieb an Bord Ihres Tankers sicher.


Hier erfahren Sie mehr über Fernsteuersysteme für Ventile >>

Tankmesssysteme (TLG)

  • Kostengünstig mit geringem Wartungsbedarf
  • Einfacher Zugriff mit Wartung sowie Störungsanalyse und -beseitigung aus der Ferne
  • Flexibilität mit einem breiten Spektrum an Tankmesstechnologien

Zur Füllstandsmessung in Ballast- und Servicetanks können verschiedene Technologien eingesetzt werden, wie z. B. elektropneumatische Systeme und Tankfüllstands-Messumformer. Diese Lösungen bieten Flexibilität und individuell anpassbare Systeme, welche die Anforderungen für Redundanz und Teilung in verschiedenen Feuerzonen erfüllen.


Hier erfahren Sie mehr über Tankfüllstands-Messsysteme >>

Alarmüberwachungssysteme (Alarm Monitoring Systems, AMS)

  • Fortschrittliche Alarmfilterung und -verteilung ermöglichen die Bereitstellung von Alarmmeldungen an den richtigen Orten und in relevanten Situationen
  • Integrierte audiovisuelle Meldungen nützen allen an Bord – vom Kapitän bis zu den Bereitschaftstechnikern

Die Alarme können auf Workstations sowie auf Alarmkonsolen in Ihrer Unterkunft bzw. in öffentlichen Bereichen ausgegeben werden. Das Alarmüberwachungssystem ist flexibel und kann eingerichtet werden, um die Alarmanzeige an gegebenen Orten zu aktivieren, sodass die richtige Visualisierung sichergestellt wird.


Hier erfahren Sie mehr über das Alarmüberwachungssystem >>

Hilfsmesssysteme

  • Integrieren Sie und verbinden Sie sich mit zahlreichen unterschiedlichen Messumformern und Subsystemen, um den Einblick in die Betriebsabläufe zu erweitern.
  • Passen Sie den Bereich entsprechend den speziellen Anforderungen Ihrer Schiffe an

Verschiedene Hilfsmessungen und Untersysteme können mit dem integrierten Steuer- und Überwachungssystem verbunden und in dieses System eingebaut werden. Ihre Bediener erhalten so vorteilhafte Möglichkeiten für die Planung, Überwachung und Reaktion auf Unterbrechungen, die in die Betriebsabläufe eingreifen.


Hier erfahren Sie mehr über Hilfsmesssysteme >>

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.