Comunicación y accesorios para medición de tanques

Comunicación y accesorios para medición de tanques

Pantallas de campo, dispositivos de comunicación, interruptores y gabinetes para un sistema completo de medición de tanques

Rosemount 2410 Tank Gauging

Actualización eficiente de los datos de tanques en línea cruciales

Los datos del tanque se comunican por medio del Rosemount™ 2410 Concentrador de tanques al Rosemount 2460 Concentrador de sistemas.

El Rosemount 2410 calcula la temperatura media, la densidad observada y el volumen. Proporciona energía al bus de tanque junto con opciones de comunicación inalámbrica y de otro tipo.

El Rosemount 2460 es un concentrador de datos que sondea y almacena datos de la instrumentación de campo y la envía al Rosemount TankMaster PC o a un sistema host.

Puede incluir accesorios como una pantalla, interruptores, módems, acopladores de segmentos, gabinetes de control y gateways inalámbricos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Actualización eficiente de los datos de tanques en línea cruciales

Funcionamiento

Add Rosemount tank gauging devices to your existing system by emulating the previous vendor’s field bus communication. Replace your tank management software with Rosemount TankMaster for seamless and trouble-free communication with all installed devices.

  • Avoid rewiring or trenching — upgrade bit by bit.
  • Improve precision and efficiency with modern devices.
  • Lower the risk of interruptions and disturbances.

The Rosemount Tank Gauging System supports IEC 62591 (WirelessHart® protocol) for cost-efficient automation of your tank farm. There is no need for long distance field wiring, installation costs can be reduced up to 70 percent, and the wireless solution enables access to data from tanks previously out of reach. No hot-work is required and downtime is minimized. The time between project start-up and an up-and-running system is drastically reduced.

PPL-RMT-TG-5900S

Conozca cómo las terminales de Nueva York lograron tener operaciones seguras

Para mantenerse competitivas, las terminales de tanques necesitan minimizar el trabajo manual y maximizar las tasas de transferencia sin poner en riesgo la seguridad

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.