No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.

Transmisores compactos de la sala de control Micro Motion 1500 y 2500

Con la potencia de la tecnología MVD, los transmisores 1500/2500 de montaje en riel DIN caben fácilmente en paneles de la sala de control ya que solo requieren 0,03 ft³ de espacio. La conexión simple de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal elimina la necesidad de un cableado personalizado.

Más información...

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Configurar
Configurar
Salidas disponibles
Modelo 1500: para aplicaciones que requieren de una variable de caudal (en miliamperios y una salida de frecuencia/pulso)Modelo 2500: para aplicaciones que requieren de supervisión simultánea de múltiples variables de caudal en combinaciones de
Carcasa
Poliamida PA 6.6
Peso
0,52 lb (0,24 kg)
Dimensiones
4,41 (112 mm) x 1,78 (45 mm) x 3,9 (99 mm) L x An. x Alt.
Especificaciones del área clasificada
CSA Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C y DATEX CE 0575 ATEX II (2) G [EEx ib] IIB/IIC
Para cumplir con ATEX, la temperatura ambiente está limitada a -40 a +131 °F (de -40 a +55 °C)
Requisitos de alimentación
19,2 a 28,8 VCC, 6,3 vatios máximo
Aprobaciones marítimas
Det Norske Veritas - Modelos 1500 y 2500 solamente
American Bureau of Shipping (todos los modelos)

Características

  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ

Documentos y dibujos