No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8600DF060

Medidor De Caudal De Vórtice Utility Rosemount 8600DF060, 152,4 Mm (6 Pulgadas) (DN150)

Descripción del producto

Optimizado para mediciones de caudal generales y económicas y de fluidos limpios, incluidos vapor, aire, agua y nitrógeno.

Precisión del caudalímetro

•± 0,75% del caudal para líquidos
•± 1% del caudal para gas y vapor
Rangeabilidad
30:01:00
Salida

•4-20 mA con HART®
•4-20 mA con HART® y salida de pulsos escalable
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable - CF3M
Opciones de brida
Se tienen disponibles bridas ANSI clase 150 a 300 DIN PN 10 a PN 40 JIS 10K a 40K en una variedad de caras
Temperaturas de operación
-50 °C a 250 °C (-58 °F a 482 °F)
Tamaño de tubería
Bridado - 25 a 200 mm (1 in. a 8 in.)

Características

  • Asegure la confiabilidad y reduzca costos ya que no hay que reparar ni mantener piezas móviles
  • Elimine las líneas de impulsos y los problemas de conexiones con la tecnología en línea
  • Simplifique la instalación ya que no se requieren líneas de impulsos, calibración de campo ni ajuste del cero
  • Cubra una gran variedad de caudales con una amplia rangeabilidad
  • La verificación electrónica permite un resolución simplificada de problemas
  • Fácil mantenimiento gracias a los sensores reemplazables
  • Montaje remoto de la electrónica para un fácil acceso

Documentos y dibujos