No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

Transmisión de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088

Descripción del producto

Con el Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemout 2088, usted puede ajustarse al cronograma gracias a la solución rápida y fácil de instalar. Este transmisor también viene con interfaz del operador local (LOI) con menús fáciles de usar y botones de configuración integrados para comisionar el dispositivo en el momento, sin herramientas complicadas. Este transmisor de presión también está disponible con manifolds y sellos remotos.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 50:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Rango de medición
Hasta 4 000 psig (275,8 bar) manométrica, hasta 4 000 psia (275,8 bar) absoluta
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones

Características

  • La interfaz del operador local (LOI) incluye menús directos y botones de configuración integrados para facilidad de uso
  • Las soluciones con sello remoto y manifold integrado, ensambladas en fábrica y resistentes a fugas, permiten un encendido rápido
  • Los protocolos disponibles incluyen HART de 4-20 mA y HART de baja potencia de 1-5 VCC para flexibilidad en las aplicaciones
  • Su diseño ligero y compacto facilita la instalación

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 20 resultados para piezas y accesorios
: