No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2511 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Rosemount™ 2511 Interruptor de nivel de sólidos - Horquilla vibratoria

Descripción del producto

El Rosemount 2511 Interruptor de nivel de sólidos es adecuado para los fluidos de grano fino y en polvo, en tanques del proceso y de almacenamiento. Es una tecnología rentable y sólida, con alta sensibilidad y de fácil operación.

Presión de funcionamiento
232 psi (16 bar)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 150 °C (-40 a 302 °F)
Certificaciones/aprobaciones
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Sensibilidad
3,8 lb/pies3 o 9,5 lb/pies3 (30 g/l o 150 g/l)
Salida
Relé, PNP de 3 hilos

Características

  • Principio de medición confiable, sencillo y sin mantenimiento
  • Sensor sólido para fluidos que demandan resistencia mecánica
  • Todas las partes en contacto con el proceso están fabricadas de acero inoxidable
  • Diseño compacto: ideal para la instalación en tanques con espacio limitado

Documentos y dibujos