No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2535 Solids Level Switch-Vibrating Rod

Rosemount™ 2535 Interruptor de nivel de sólidos - Varilla vibratoria

Descripción del producto

El Rosemount 2535 Interruptor de nivel de sólidos está particularmente diseñado para la detección de llenado, de vacío y según demanda de granos finos y en polvo en tanques del proceso y de almacenamiento. Maneja sólidos livianos y en polvo con facilidad y es adecuado para el uso en entornos peligrosos y con polvo. Su diseño sencillo lo hace confiable, sin mantenimiento y con menos probabilidades de taponamientos comparado con otras tecnologías de medición puntual de nivel.

Presión de funcionamiento
232 psi (16 bar)
Temperatura de funcionamiento
-40 a 150 °C (-40 a 302 °F)
Certificaciones/aprobaciones
CE, ATEX, IECEx, FM
Sensibilidad
1,2 lb/pies3 (20 g/l)
Salida
Relé, PNP de 3 hilos

Características

  • Especializado para la medición de sólidos livianos y en polvo
  • Principio de medición confiable, sencillo y sin mantenimiento
  • Todas las partes húmedas están fabricadas de acero inoxidable
  • Conexiones de procesos pequeñas: ideal para la instalación en tanques con espacios limitados

Documentos y dibujos