Las tecnologías por radar y puntuales de nivel ofrecen una monitorización continua
En la producción de cereales, después de la cocción, se deja que los granos se enfríen durante varias horas, estabilizando el contenido de humedad de cada grano. La condición húmeda de los granos cocidos, junto con el tiempo que los granos permanecen almacenados dentro del silo templado, favorecen la formación de acumulaciones en las paredes del silo. El polvo adicional generado durante el proceso complica aún más la medición precisa del inventario.