Medición de nivel de sólidos

Resuelva sus desafíos en aplicaciones de sólidos con medición de nivel​

Medición de nivel para materiales sólidos ​

La medición de nivel ayuda a monitorizar polvos, pellets y materiales granulares almacenados en silos, contenedores y tolvas. Los instrumentos de medición de nivel de sólidos de Rosemount™ incluyen el radar sin contacto, el radar por onda guiada y los interruptores de nivel de sólidos que permiten una monitorización precisa del nivel de inventario de materiales, ayudan a prevenir sobrellenados y mejoran la seguridad y la eficiencia operativa en todas las industrias.​

Productos

Optimización de la monitorización de nivel para sólidos ​

Solids Level Measurement - Continuous Level Measurement

Monitorización del nivel de inventario de sólidos ​

​La monitorización del nivel de inventario de materiales se basa en la medición continua del nivel de sólidos para proporcionar visibilidad en tiempo real de la disponibilidad de material en silos, contenedores y tolvas.

 

Los sensores de nivel de sólidos basados en radar, como los radares sin contacto y los de onda guiada, se usan comúnmente para la medición del nivel de sólidos en inventario, ya que manejan materiales con baja constante dieléctrica, cambios rápidos de nivel y recipientes grandes. Esto mejora la planificación, reduce las revisiones manuales y ayuda a evitar la escasez​​

Recursos

Preguntas frecuentes

Encuentre respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los interruptores de nivel de sólidos.

Los niveles de inventario de sólidos se monitorizan con tecnologías de medición continua de nivel de sólidos que rastrean el volumen del material en silos, contenedores y tolvas. Estas mediciones proporcionan visibilidad sobre los materiales almacenados, lo que ayuda a los operadores a planificar la producción, gestionar el suministro y reducir las comprobaciones manuales de inventario.

Por lo general, se realiza un seguimiento de los niveles de inventario con un radar sin contacto o un radar por onda guiada para mediciones continuas, junto con interruptores de punto de nivel de sólidos para detectar niveles altos y bajos. El uso conjunto de ambos métodos ayuda a mejorar la precisión del inventario y permite proteger contra el sobrellenado y el subllenado.​​

El control de inventario de sólidos se basa comúnmente en cuatro enfoques:​​

  • medición continua de nivel para el seguimiento del volumen;​​
  • detección de nivel de punto para límites alto y bajo;​​
  • alarmas de proceso para condiciones anormales;​​
  • planificación operativa con datos de nivel.

Juntos, estos métodos ayudan a mantener la disponibilidad del material y las condiciones seguras de almacenamiento.​​

Los niveles de existencias en el almacenamiento de materiales se monitorizan con tecnologías de medición de nivel de sólidos diseñadas para condiciones desafiantes como polvo, superficies irregulares y materiales de baja constante dieléctrica La medición continua permite monitorizar el inventario, mientras que los dispositivos de nivel de punto ayudan a prevenir sobrellenados y condiciones de vacío.

Sí. En muchas aplicaciones de sólidos, se combinan la medición continua de nivel y la medición de punto de nivel. La medición continua ofrece visibilidad del inventario, mientras que los dispositivos de punto de nivel agregan protección en límites críticos altos o bajos, lo que respalda tanto la seguridad como la eficiencia operativa.​

La monitorización del inventario de sólidos es más difícil debido a las superficies irregulares de los materiales, los ambientes con abundante polvo y las propiedades variables de los materiales. Estos factores requieren tecnologías de medición de nivel de sólidos especialmente diseñadas para ofrecer un desempeño fiable en aplicaciones de sólidos.

El polvo es uno de los principales desafíos en la medición del nivel de sólidos, especialmente en aplicaciones como silos de cemento, contenedores de granos y el almacenamiento de minerales. Las nubes de polvo generadas durante el llenado o el vaciado pueden debilitar, dispersar o reflejar las señales utilizadas por algunos sensores de nivel, lo que puede provocar lecturas inestables o falsas.​

Para una medición fiable del nivel de sólidos en contenedores y silos, el sensor de nivel debe ser resistente al polvo, a la acumulación y a los cambios en el perfil de la superficie. Los sensores de nivel modernos basados en radar para silos de sólidos están diseñados para penetrar las nubes de polvo y mantener una monitorización precisa del nivel del inventario de material, incluso en aplicaciones de polvo pesado y de partículas finas.​

La medición de nivel en silos con nubes de polvo requiere un sensor de nivel de sólidos sin contacto que no se vea afectado por partículas en suspensión ni por acumulaciones en su superficie. Las tecnologías de radar sin contacto se utilizan normalmente para la medición de nivel en silos de polvo, ya que pueden medir de forma fiable la distancia, incluso en condiciones de polvo abundante, abrasivas o turbulentas.

Para una medición continua del nivel de sólidos con fines de inventario, las soluciones basadas en radar proporcionan visibilidad en tiempo real de los niveles de material, lo que permite una monitorización precisa del inventario, sin contacto mecánico ni mantenimiento frecuente. Además, el emparejamiento de la medición continua de nivel con un interruptor de nivel de sólidos mejora la seguridad al proporcionar alarmas de nivel alto o sobrellenado.

Los dispositivos de punto de nivel y de radar cumplen funciones diferentes, aunque complementarias, en la detección de nivel de sólidos.

  • Los sensores de nivel por radar para sólidos proporcionan una medición continua de nivel y esto los hace ideales para la medición de nivel de sólidos, el seguimiento de inventarios y la planificación de materiales.
  • Los dispositivos de medición de punto de nivel de sólidos, también denominados interruptores de nivel de sólidos, se utilizan para la detección discreta en puntos específicos, como límites de nivel alto o bajo.

En muchas aplicaciones, ambos se utilizan juntos: radar para la monitorización de nivel e inventario de silos, y un interruptor de nivel de sólidos para la protección contra el sobrellenado de silos de sólidos y enclavamientos de seguridad. Esta combinación garantiza tanto la eficiencia operativa como la detección fiable de alto nivel.

Las lecturas falsas en silos de sólidos a menudo se deben a polvo, acumulación, superficies de material en ángulo, obstrucciones internas o material en movimiento durante el llenado. Para evitar lecturas falsas, es importante seleccionar un sensor de nivel de sólidos resistente a la acumulación y diseñado específicamente para aplicaciones de sólidos.

Las soluciones fiables de medición de nivel de sólidos usan procesamiento de la señal y diagnósticos avanzados para distinguir los ecos de nivel reales del polvo o reflejos estructurales. La colocación adecuada del sensor y la combinación de la medición continua con un interruptor de nivel de sólidos mejoran aún más la fiabilidad de la medición del nivel de sólidos, la prevención del sobrellenado y la confianza en el inventario.

La medición del nivel de sólidos se utiliza en una amplia gama de industrias en las que materiales, polvos, gránulos y sólidos abrasivos se almacenan, procesan o manipulan en silos, contenedores, tolvas y acopios. Algunas Industrias y aplicaciones típicas son las siguientes:​

  • Industria química: pellets de plástico, productos químicos especiales, pigmentos, sílice, fertilizantes, carbonato de sodio, carbonato de calcio y detergentes en polvo almacenados en silos para producción e inventario de productos terminados
  • Alimentación y energía: depósitos de carbón, silos de cenizas volantes, silos de cal, contenedores de yeso, biomasa y carbón activado en polvo (PAC) para el control de emisiones
  • Tratamiento de agua y aguas residuales: silos de cal, almacenamiento de cenizas volantes, manipulación de lodos y contenedores para los sólidos eliminados utilizados para el control, la estabilización y la eliminación del pH
  • Minería, metales y minerales: contenedores de mineral, reservas, cemento, cal, carbón, sal, agregados y materiales abrasivos en etapas de trituración, procesamiento y almacenamiento.
  • Materiales de construcción: cemento, hormigón, clínker, harina cruda, aditivos y áridos en silos de gran tamaño y salas de prehomogeneización.
  • Agricultura, granos y procesamiento de alimentos: almacenamiento de granos, harina, azúcar, cereales, alimentos para animales y polvos donde el polvo, las acumulaciones y las superficies irregulares son comunes.​

En estas industrias, la monitorización del nivel de los silos permite una visibilidad fiable del inventario, la continuidad de la producción y la planificación logística, mientras que los interruptores de nivel de sólidos se utilizan ampliamente para la protección contra el sobrellenado, la detección de vacío y el funcionamiento seguro en recipientes de almacenamiento críticos.