Medición responsiva del nivel para silos de detergente en polvo de llenado rápido
En la producción de detergente, parte del detergente final en polvo se transfiere al área de detergente líquido, donde se mezcla con agua y solubilizadores para obtener el detergente líquido. En este proceso, un suministro constante de detergente en polvo es crucial para mantener la producción continua. Los silos que almacenan el detergente en polvo se llenan y se vacían con frecuencia, lo que hace necesarios sistemas de medición precisos y sensibles.