Fallback image
Rosemount 2511 Solids Level Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2511 Interruptor de nivel de sólidos - Horquilla vibratoria

Solids level switch for fine-grained and powdered media, adjustable switching delay, adjustable sensitivity, remote housing available, high mechanical stability, available polished forks for

El Rosemount 2511 Interruptor de nivel de sólidos es adecuado para los fluidos de grano fino y en polvo, en tanques del proceso y de almacenamiento. Es una tecnología rentable y sólida, con alta sensibilidad y de fácil operación.

Características clave

  • Principio de medición confiable, sencillo y sin mantenimiento
  • Sensor sólido para fluidos que demandan resistencia mecánica
  • Todas las partes en contacto con el proceso están fabricadas de acero inoxidable
  • Diseño compacto: ideal para la instalación en tanques con espacio limitado