Garantice un almacenamiento óptimo de materiales y mantenga un inventario preciso
Durante la molienda, los materiales se someten a un proceso de trituración en el que las partículas sólidas se reducen a polvo fino. Luego, las materias primas se almacenan en silos o depósitos. En su interior, el material se encuentra apilado, a menudo formando montones irregulares, lo que dificulta a los usuarios evaluar los niveles reales de inventario.
La tecnología de radar sin contacto le ayudará a mantener un inventario preciso. Con el Rosemount 5408 podrá monitorizar de forma fiable aplicaciones con partículas grandes. Para aplicaciones con partículas pequeñas y polvos, el Rosemount 3408 es una opción adecuada. Por último, los interruptores Rosemount 2500 le ayudarán a evitar el tiempo de inactividad gracias a sus alarmas de nivel alto y bajo.