Fallback image
Rosemount 2501 Solids Level Switch - Rotating Paddle

Rosemount™ 2501 Interruptor de nivel de sólidos - Paleta giratoria

Solids level switch that withstands heavy loads and extreme temperatures, with self-diagnostics, adjustable switching delay, unaffected by dust/grain size/caking

El Rosemount 2501 Interruptor de nivel de sólidos soporta cargas pesadas y temperaturas extremas, y es adecuado para la detección de llenado, de vacío o según la demanda de todos los fluidos a granel en todos los tipos de tanques. Es una tecnología sencilla, robusta y confiable que no es sensible al polvo, a la carga eléctrica, a la adhesión, a la temperatura ni a la presión extremas. Es sencillo de instalar y esta instalación puede ser en una posición vertical, horizontal u oblicua.

Características clave

  • Diseño de paleta robusta que puede soportar cargas pesadas y temperaturas extremas
  • Diseño de cojinete de eje mecánicamente estable
  • No resulta afectado por el polvo, la carga electrostática ni el endurecimiento
  • Desde una longitud de pluma compacta de 70 mm hasta 4000 mm (2,76" hasta 158")
  • Amplio rango de conexiones de proceso y voltajes de suministro disponibles
  • Carcasa de la electrónica rotativa para una instalación sencilla