Medición de nivel de granos almacenados para la producción de cereales

Mida con precisión el inventario de granos sin procesar para asegurar una producción continua de cereales y calcular con exactitud los costes.

Level Measurement for Stored Grains in Cereal Production

Monitorización fiable del inventario con tecnologías por radar y puntual de nivel

Los granos (trigo, maíz, arroz, etc.) llegan a la planta de producción de cereales y se almacenan en silos antes de continuar con su procesamiento. Los granos se almacenan en grandes silos, por lo que resulta difícil medir con precisión el inventario disponible y garantizar el suministro continuo para la producción de cereales. Conocer la cantidad exacta de grano que entra y sale de los silos también es importante para calcular correctamente los costes de materiales, a fin de cumplir con los requisitos de los informes financieros trimestrales y anuales.