Obtenga una monitorización de inventario fiable con el transmisor y los interruptores de nivel por radar
El PVC es el tercer polímero sintético de plástico más producido en el mundo. Las resinas de PVC son un producto final en un centro de producción de PVC. Este inventario se mantiene en los silos de almacenamiento antes de la entrega o del envasado.
Los operadores intentan monitorizar de cerca los niveles de inventario, pero la gran cantidad de polvo generado durante el proceso de llenado complica la tarea. La constante dieléctrica relativamente baja dificulta mucho medir el verdadero nivel del PVC almacenado.